ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

外側デジタル キャリパゲージ

通常単価(税別)
75,354
税込単価
82,889
通常出荷日:6日目

【特長】・デジタルゲージをフレームに組み込んだ外側厚さ測定器です・最大測定深さ:125mm

型番:

GMD-1J
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GMD-1Jの仕様・寸法情報

校正証明書
なし
デジタル/ダイヤル
デジタル
最大測定値(mm)
90
目量・最小表示(mm)
0.1
測定範囲(mm)
0~90
測定データ出力端子
なし
測定タイプ
外側:外径厚さ
器差(mm)
±0.1
測定深さ(mm)
125
質量(g)
560
脚長(mm)
25
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GMD-1J
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,354
( 82,889 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタルゲージをフレームに組み込んだ外側厚さ測定器です
・最大測定深さ:125mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外側デジタル キャリパゲージの型番GMD-1Jのページです。 型番GMD-1Jに関する仕様情報を記載しております。
外側デジタル キャリパゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外側デジタル キャリパゲージ
デジタルキャリパゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付
デジタルキャリパゲージ 目量0.02mmタイプ 本体+校正文書
デジタルキャリパゲージ EDC-A125・EDC-A225
デジタルキャリパゲージ
内側ダイヤルキャリパゲージ(替測定子交換タイプ)
メーカーテクロック新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)テクロック
通常価格75,35424,66720,6678,87511,09427,536 -
通常出荷日6日目10日目10日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
校正証明書なし標準添付標準添付なしなしなし
デジタル/ダイヤルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルダイヤル
最大測定値(mm)90101~21~5021~50101~-
目量・最小表示(mm)0.10.10.020.020.10.01
測定範囲(mm)0~90-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルキャリパゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト