17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

Bluetooth デジタルてこ式インジケータ 1/1000mm 高精度ミニシリーズ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:お見積り

【特長】・測定器に無線通信Bluetoothを内蔵し、アダプタ・ケーブル不要な高品質測定システムを実現...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

測定力 

(N)

戻り誤差

(μm)

指示誤差(MPE)全測定範囲行き

(μm)

最小発注数量
0.8
0.15±20%
2
3
1個
2
0.06±20%
3
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定器に無線通信Bluetoothを内蔵し、アダプタ・ケーブル不要な高品質測定システムを実現
・アナログ表示あり
・IP54の防塵防水
・超軽量70g
・サンプリング測定値の連続出力が可能
・ワンタッチで、Bluetooth送信
・SmartMeasure(R)Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Bluetooth デジタルてこ式インジケータ 1/1000mm 高精度ミニシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Bluetooth デジタルてこ式インジケータ 1/1000mm 高精度ミニシリーズ
デジタルSラインテストインジケータ(Bluetooth内蔵/IP54)
デジタルSラインテストインジケータ(IP54)
テストインジケーター NF1000
ダイヤルインジケータ
ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm)
メーカーテクロック新潟精機(SK)新潟精機(SK)ノガ・ウォーターズ新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格-103,415 -87,111 -14,82613,961 -8,409 -
通常出荷日お見積り3日目3日目在庫品1日目5日目在庫品1日目〜
校正証明書なしなしなしなしなしなし
デジタル/ダイヤルデジタルデジタルデジタルダイヤルダイヤルダイヤル
目量(mm)0.0010.001 / 0.010.001 / 0.010.010.010.01
保護等級IP54(防滴)IP54(防滴)IP54(防滴)---
測定データ出力端子ありなしありなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト