ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

Bluetooth フットスイッチ SSO-002

Bluetooth フットスイッチ SSO-002 SSO-002
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
55,967
税込単価
61,564

【用途】・Bluetooth デジタル測定器用フットスイッチです

詳細情報を確認する
  • 種類
    フットスイッチ
  • 伝送距離 (m)
    最大15
  • 縦 (mm)
    102.5
  • 横 (mm)
    73.5
  • 高さ (mm)
    30.5
  • 保護等級
    IP53
  • データインターフェース
    Bluetooth
  • 電池
    CR2477
  • 重さ (g)
    260

型番:

SSO-002
解除
    数量:

    SSO-002の仕様・寸法情報

    種類
    フットスイッチ
    伝送距離(m)
    最大15
    縦(mm)
    102.5
    横(mm)
    73.5
    高さ(mm)
    30.5
    保護等級
    IP53
    データインターフェース
    Bluetooth
    電池
    CR2477
    重さ(g)
    260
    -
    -

    商品情報

    商品仕様

    型番伝送距離(m)サイズ(mm)保護等級データインターフェース
    SSO-002最大1573.5(W)×102.5(D)×30.5(H)IP53Bluetooth

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SSO-002
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    55,967
    ( 61,564 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・Bluetooth デジタル測定器用フットスイッチです

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Bluetooth フットスイッチ SSO-002の型番SSO-002のページです。 型番SSO-002に関する仕様情報を記載しております。
    Bluetooth フットスイッチ SSO-002のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Bluetooth フットスイッチ SSO-002
    ワイヤレスデジタルノギス用送信機・受信機
    部品 ノギス
    コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス用データ受信機受信機
    ノギスアタッチメント
    カノン ノギス検査器用スタンド
    メーカーテクロックエー・アンド・デイシンワ測定中村製作所新潟精機(SK)中村製作所
    通常価格55,9677,619 -284 -17,21517,86016,427
    通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目5日目
    種類フットスイッチデータ転送ケーブル-データ受信機--
    伝送距離(m)最大15-----
    縦(mm)102.5-----
    横(mm)73.5-----
    高さ(mm)30.5-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ノギス関連アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました