ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ダイヤルデプスゲージ用測定子 針状 ZS-543

通常単価(税別)
4,4303,965
税込単価
4,8734,362
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・ダイヤルデプスゲージ用測定子・点での測定にご使用ください

型番:

ZS-543
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ZS-543の仕様・寸法情報

取付ねじサイズ(mm)
M2.5×P0.45
先端径D(mm)
0.3
外径(mm)
4.5
本体長さ(mm)
37.3

型番リスト

表示件数
型番
ZS-543
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,4303,965
( 4,362 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤルデプスゲージ用測定子
・点での測定にご使用ください

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤルデプスゲージ用測定子 針状 ZS-543の型番ZS-543のページです。 型番ZS-543に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤルデプスゲージ用測定子 針状 ZS-543のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤルデプスゲージ用測定子 針状 ZS-543
ダイヤルゲージ用超硬測定子 ZS-117
ダイヤルゲージ用ニードル測定子 ZS-518・523
ダイヤルゲージ用フラットニードル測定子 ZS-530・531
ダイヤルゲージ用超硬付フラットニードル測定子 ZS-577・578
ダイヤルゲージDM214・224用継足 ZS-664・665・666
メーカーテクロックテクロックテクロックテクロックテクロックテクロック
通常価格4,4301,0501,0204,4309,5101,340 -
通常出荷日6日目3日目3日目3日目6日目3日目
取付ねじサイズ(mm)M2.5×P0.45M2.5×P0.45M2.5×P0.45M2.5×P0.45M2.5×P0.45M2.5×P0.45
先端径D(mm)0.33(ボール)0.32-4.5
外径(mm)4.554.54.54.5-
本体長さ(mm)37.37.3--18.3-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルゲージ用測定子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト