ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

標準型デジタルデプスゲージ DMD-293A

通常単価(税別)
57,028
税込単価
62,731
通常出荷日:6日目

【特長】・デジタルデプスゲージはワークの深さや段差の測定に利用できます・プリセット機能により、継足の接...

詳細を確認

型番:

DMD-293A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DMD-293Aの仕様・寸法情報

校正証明書
商品タイプ
デプスゲージ
表示形式
デジタル
測定範囲(mm)
0~12、0~220(継足5本取付時)
最小表示(mm)
0.01
器差(mm)
±0.02
測定データ出力端子 有無
ベース寸法(mm)
150×18
全長(mm)
115.7
質量(g)
545
測定子形状
Φ3.2mm鋼球
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DMD-293A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,028
( 62,731 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタルデプスゲージはワークの深さや段差の測定に利用できます
・プリセット機能により、継足の接続も可能です
・データホールド機能付
・公差判定も可能です
・3箇所の取付穴にデジタルゲージを移動できます
・継足5本付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準型デジタルデプスゲージ DMD-293Aの型番DMD-293Aのページです。 型番DMD-293Aに関する仕様情報を記載しております。
標準型デジタルデプスゲージ DMD-293Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準型デジタルデプスゲージ DMD-293A
標準型デジタルデプスゲージ 最小表示量:0.001mm
デジタルミニデプス DMD-25G
簡易型デジタルデプスゲージ 最小表示量:0.001mm
フック付デジタルデプスゲージ
デジタルミニデプスゲージ DMD-25G/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付
メーカーテクロックテクロック新潟精機(SK)テクロック新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格57,02863,5031,88050,69116,3856,291
通常出荷日6日目6日目在庫品1日目6日目2日目10日目
校正証明書
商品タイプデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージ
表示形式デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
測定範囲(mm)0~12、0~220(継足5本取付時)0~120~250~120~1500~25
最小表示(mm)0.010.0010.10.0010.010.1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト