17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

標準型デジタルデプスゲージ 最小表示量:0.01mm

通常単価(税別)
35,47439,786
税込単価
39,02143,765
通常出荷日:2日目~6日目

【特長】・デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用できます・プリセット機能により、継足の...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

ベース寸法(mm)

質量(g)

測定子形状

最小発注数量
0~12
75×16
310
針状
1個
0~12
75×16
310
Φ2mm平
1個
0~12
75×16
310
Φ3.2mm鋼球
1個
0~12、0~220(継足5本取付時)
75×16
335
Φ3.2mm鋼球
1個
0~12、0~220(継足5本取付時)
100×16
375
Φ3.2mm鋼球
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,474
( 39,021 )
2日目
35,474
( 39,021 )
6日目
35,474
( 39,021 )
6日目
38,707
( 42,578 )
6日目
39,786
( 43,765 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用できます
・プリセット機能により、継足の接続も可能です(DMD-210A、DMD-211Aを除く)
・データホールド機能付
・公差判定も可能です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準型デジタルデプスゲージ 最小表示量:0.01mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準型デジタルデプスゲージ 最小表示量:0.01mm
標準型デジタルデプスゲージ 最小表示量:0.001mm
簡易型デジタルデプスゲージ 最小表示量:0.001mm
標準型デジタルデプスゲージ DMD-293A
0~25mmデプスゲージ(デジタル)EA725F-22
フック付デジタルデプスゲージ
メーカーテクロックテクロックテクロックテクロックエスコ新潟精機(SK)
通常価格35,474-63,50350,69157,0285,52316,385
通常出荷日2日目〜6日目6日目6日目1日目2日目
校正証明書
商品タイプデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージ
表示形式デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
最小表示(mm)0.010.0010.0010.010.10.01
器差(mm)±0.02±0.005±0.005±0.02±0.2±0.03
よく一緒に購入される商品

デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト