17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

吸引式ポータブルマルチガスモニター GX-6000

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

吸引式ポータブルマルチガスモニター GX-6000

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GX-6000 A0000E300D

2025年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・1台でVOCを含む最大6種類のガスを同時検知可能
・労働安全衛生法に基づく、化学物質の危険性、有害性等の確認に最適!
・PIDセンサにて対象の化学物質200種類以上を測定可能
・多言語表示可能(日本語/英語/フランス語/スペイン語等)
・パニック警報機能やLEDライトなど便利な新機能を搭載

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

対象ガス
シアン化水素
商品タイプ
ガス検知器
検知対象ガス
シアン化水素(HCN)
検知範囲
シアン化水素:0.0~15.0ppm
幅(mm)
70
奥行(mm)
54
高さ(mm)
201
保護等級
IP67相当
質量(g)
450
使用電源
単3形アルカリ乾電池 3本
検知原理
シアン化水素:定電位電解式
警報設定値
(シアン化水素)第一警報:5.0ppm、第二警報:10.0ppm、TWA警報:なし、STEL警報:4.7ppm

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト