17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ポータブル型ガス検知器 GX-Force

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ポータブル型ガス検知器 GX-Force

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GX-FORCE TYPE A CH4

2025年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・約300gの軽量設計で、握りやすいグリップデザイン
・連続使用時間 約30時間
・3m落下試験をクリア
・防爆構造および耐圧防爆構造
・保護等級IP67相当

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

対象ガス
酸素 / 一酸化炭素 / 硫化水素 / 可燃性ガス
商品タイプ
ガス検知器
検知対象ガス
可燃性ガス(CH4)、酸素(O2)、一酸化炭素(CO)、硫化水素(H2S)
検知範囲
可燃性ガス:0~100%LEL、酸素:0.0~25.0vol%、一酸化炭素:0~500ppm、硫化水素:0.0~30.0ppm
幅(mm)
64
奥行(mm)
47
高さ(mm)
173
保護等級
IP67相当
質量(g)
300
使用電源
リチウムイオン充電池
検知原理
可燃性ガス:ニューセラミック式、酸素・一酸化炭素・硫化水素:定電位電解式
警報設定値
(可燃性ガス)第一警報:10%LEL、第二警報:50%LEL、第三警報:50%LEL、OVER警報:100%LEL・(酸素)L警報:19.5vol%、LL警報:18.0vol%、H警報:25.0vol%、OVER警報:40.0vol%・(一酸化炭素)第一警報:25ppm、第二警報:50ppm、第三警報:50ppm、TWA警報:25ppm、STEL警報:200ppm、OVER警報:2000ppm・(硫化水素)第一警報:1.0ppm、第二警報:10.0ppm、第三警報:10.0ppm、TWA警報:1.0ppm、STEL警報:5.0ppm、OVER警報:200.0ppm

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト