17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スッパター防止剤 ウェルダート99(S) 420mL

通常単価(税別)
2,200
税込単価
2,420
通常出荷日:3日目

【特長】・水性速乾・強力白色塗膜形成、塗布作業が手軽で便利です

ご注意

  • 塗装前は必ず除去して下さい。
  • 塗膜は水洗い又は濡れたウエスで簡単に除去できます。

型番:

WELDART99
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WELDART99の仕様・寸法情報

種類
スプレー
容量(mL)
420

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
WELDART99
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,200
( 2,420 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水性速乾
・強力白色塗膜形成、塗布作業が手軽で便利です

ご注意

  • 塗装前は必ず除去して下さい。
  • 塗膜は水洗い又は濡れたウエスで簡単に除去できます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スッパター防止剤 ウェルダート99(S) 420mLの型番WELDART99のページです。 型番WELDART99に関する仕様情報を記載しております。
スッパター防止剤 ウェルダート99(S) 420mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スッパター防止剤 ウェルダート99(S) 420mL
電気活線洗浄剤 ODS-10(S) 420mL
420mlスパッター付着防止剤EA920WA-11
420mlスパッター付着防止剤(ステンレス用)EA920WA-13
クリンスパッター 直接塗装タイプ ES-55(420ml)
トーチクリーン 被膜タイプ RS-L(420ml)
メーカー大崎電工大崎電工エスコエスコ育良精機製作所育良精機製作所
通常価格2,2002,5001,4402,8401,6002,100
通常出荷日3日目3日目2日目1日目5日目5日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
容量(mL)420420----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパッタ付着防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト