17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[EA122VJ-1~-12・-16・-26用]ペール缶バンド/キャリー

通常単価(税別)
7,11019,433
税込単価
7,82121,376
通常出荷日:1日目

型式:EA122VJ-111,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • 重量

  • サイズ

  • 材質

  • 耐荷重

  • 車輪径

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

重量

サイズ

材質

耐荷重

車輪径

最小発注数量
ペール缶バンド
-
-
-
-
-
1個
ペール缶キャリー
約2kg
367×367㎜
アルミ
20kg
50mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,110
( 7,821 )
1日目
19,433
( 21,376 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA122VJ-111,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:[EA122VJ-1~-12・-16・-26用] ペール缶バンド型式:EA122VJ-112,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:[EA122VJ-1~-12・-16・-26用] ペール缶キャリー

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[EA122VJ-1~-12・-16・-26用]ペール缶バンド/キャリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[EA122VJ-1~-12・-16・-26用]ペール缶バンド/キャリー
[EA899RS-2・2A・-11用] フィルター
[EA899AR-2B・3A・4/RS-2A用]270mm替ブラシヘッド
[EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] フレキノズル
バキュームクリーナー用アクセサリー 合成繊維フィルターバッグ NT30用
クイックルワイパー用替シート
メーカーエスコエスコエスコエスコケルヒャーアズワン
通常価格7,110-2,6302,9202,1606,769750 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他スイーパー
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト