ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ウェルザ一般作業用5本指手袋 W-0510Nフリー

通常単価(税別)
1,100
税込単価
1,210
通常出荷日:3日目

【特長】・牛革製で耐久性に優れ、手に馴染みやすい・綿厚手インナー入りで熱が伝わりにくい・綿インナーが汗...

詳細を確認

型番:

W-0510N
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

W-0510Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接用保護具
材質
牛床革
材質詳細
本体:牛床革、インナー:綿・ポリエステル
カラー
グレー
サイズ
F
-
-

型番リスト

表示件数
型番
W-0510N
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,100
( 1,210 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・牛革製で耐久性に優れ、手に馴染みやすい
・綿厚手インナー入りで熱が伝わりにくい
・綿インナーが汗を吸収、革特有の嫌な臭いが手に付きにくい
・手袋の不快な縫い目が手に当たらない加工
・甲側1枚革縫製。縫製部分は、はみ出し革入り加工で糸が切れにくい

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウェルザ一般作業用5本指手袋 W-0510Nフリーの型番W-0510Nのページです。 型番W-0510Nに関する仕様情報を記載しております。
ウェルザ一般作業用5本指手袋 W-0510Nフリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウェルザ一般作業用5本指手袋 W-0510Nフリー
ウェルザ一般作業用5本指手袋 W-0510R フリー
ウェルザ一般作業用5本指手袋 W-0515BK
ウェルザ熔接用3本指手袋 W-0314Nフリー
ウェルザ熔接用5本指手袋 W-0514R フリー
ウェルザ熔接用5本指手袋
メーカー柏田製作所柏田製作所柏田製作所柏田製作所柏田製作所柏田製作所
通常価格1,1001,1002,1401,3701,3001,290
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具
材質牛床革牛床革牛床革牛床革牛床革牛床革
材質詳細本体:牛床革、インナー:綿・ポリエステル本体:牛床革、インナー:綿・ポリエステル本体アウター:牛床革、本体インナー:綿・ポリエステル、縫製糸:アラミド本体:牛床革、インナー:綿・ポリエステル本体:牛床革、インナー:綿・ポリエステル本体:牛床革、インナー:綿・ポリエステル
カラーグレーレッドブラックグレーレッドグレー
サイズFFFFFF

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト