ツール用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

カイネックス頭巾 KT-600 フリー

通常単価(税別)
7,3006,951
税込単価
8,0307,646
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

スッポリかぶれる裾広タイプ。顔をガードできるので安心です。【特長】・燃えにくく、防炎性に優れています・...

詳細を確認

型番:

KT-600
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KT-600の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接用保護具
材質
アラミド繊維
材質詳細
メタ系アラミド繊維+炭素繊維、縫製糸:難燃糸
カラー
杢グレー
サイズ
F
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KT-600
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,3006,951
( 7,646 )
3日目

詳細情報

基本情報

スッポリかぶれる裾広タイプ。顔をガードできるので安心です。
【特長】
・燃えにくく、防炎性に優れています
・熱で溶融しない非溶解性。溶融による皮膚に付着する火傷事故を防ぎます
・軽くて柔軟性に富み、作業能率を高めます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カイネックス頭巾 KT-600 フリーの型番KT-600のページです。 型番KT-600に関する仕様情報を記載しております。
カイネックス頭巾 KT-600 フリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カイネックス頭巾 KT-600 フリー
ウェルザ熔接用5本指手袋 W-0514R フリー
ウェルザ熔接用3本指手袋 W-0314Nフリー
ウェルザ一般作業用5本指手袋 W-0510R フリー
ウェルザ一般作業用5本指手袋 W-0510Nフリー
豚革クレスト手袋 PN-514 白 無地袋仕様
メーカー柏田製作所柏田製作所柏田製作所柏田製作所柏田製作所柏田製作所
通常価格7,3001,3001,3701,1001,100970
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具
材質アラミド繊維牛床革牛床革牛床革牛床革本革当付
材質詳細メタ系アラミド繊維+炭素繊維、縫製糸:難燃糸本体:牛床革、インナー:綿・ポリエステル本体:牛床革、インナー:綿・ポリエステル本体:牛床革、インナー:綿・ポリエステル本体:牛床革、インナー:綿・ポリエステル豚表革
カラー杢グレーレッドグレーレッドグレーホワイト
サイズFFFFFL

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト