ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

豚革クレスト手袋 PN-514 白 無地袋仕様

通常単価(税別)
970
税込単価
1,067
通常出荷日:3日目

はみ出し革を挟み縫い糸が外に露出しない縫い方「内縫い」を採用。

型番:

PN-514
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PN-514の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接用保護具
材質
本革当付
材質詳細
豚表革
カラー
ホワイト
サイズ
L
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PN-514
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
970
( 1,067 )
3日目

詳細情報

基本情報

はみ出し革を挟み縫い糸が外に露出しない縫い方「内縫い」を採用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

豚革クレスト手袋 PN-514 白 無地袋仕様の型番PN-514のページです。 型番PN-514に関する仕様情報を記載しております。
豚革クレスト手袋 PN-514 白 無地袋仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
豚革クレスト手袋 PN-514 白 無地袋仕様
豚革クレスト手袋 P-514 白 Sサイズ
豚革レンジャーグローブ当革無 P-228 白
豚革レンジャーグローブ当革付 P-218 白
豚革アクティブグローブ P-804-1
573 牛床革船舶用手袋
メーカー柏田製作所柏田製作所柏田製作所柏田製作所柏田製作所柏田製作所
通常価格9701,1009701,1909401,190
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具
材質本革当付本革当付本革当付本革当付本革当付牛床革
材質詳細豚表革豚表革豚表革豚表革本体:豚表革、甲:綿100%鹿子編みニット、手首:パイルゴム掌:牛床革、甲・袖:綿帆布
カラーホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト+ネイビーブルーグレー+生成り
サイズLSLLLF

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト