ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

牛床革背縫い作業手袋BG

通常単価(税別)
430
税込単価
473
通常出荷日:3日目

【特長】・熔接や解体現場などハードな作業を想定したプロ用グローブ・滑りにくい牛床革仕様、手・指や身体を...

詳細を確認

型番:

506B
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

506Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接用保護具
材質
牛床革
カラー
グレー
サイズ
F

型番リスト

表示件数
型番
506B
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
430
( 473 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熔接や解体現場などハードな作業を想定したプロ用グローブ
・滑りにくい牛床革仕様、手・指や身体を危険から守り作業効率を高めます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

牛床革背縫い作業手袋BGの型番506Bのページです。 型番506Bに関する仕様情報を記載しております。
牛床革背縫い作業手袋BGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
牛床革背縫い作業手袋BG
革手 3本指 牛床革 300-HY-BG
573 牛床革船舶用手袋
革手 牛コンピ 5本指
革手 牛コンピ 3本指
牛床革内縫い5本指 中袖 C-507-12
メーカー柏田製作所柏田製作所柏田製作所柏田製作所柏田製作所柏田製作所
通常価格4309001,1901,9501,9501,040
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具
材質牛床革牛床革牛床革牛コンピ牛コンピ牛床革
カラーグレーグレー+イエロー(当革部)グレー+生成りイエロー+グレーイエロー+グレーグレー
サイズFFFFFF
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト