ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

革手 牛コンピ 5本指

通常単価(税別)
1,950
税込単価
2,145
通常出荷日:3日目

【特長】・ハードな現場専用のロングタイプグローブ・牛革をメインに、常に危険がともなう環境をサポート

詳細を確認

型番:

C-500
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-500の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接用保護具
材質
牛コンピ
材質詳細
本体:牛コンピ、袖:牛床革
カラー
イエロー+グレー
サイズ
F
-
-

型番リスト

表示件数
型番
C-500
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,950
( 2,145 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハードな現場専用のロングタイプグローブ
・牛革をメインに、常に危険がともなう環境をサポート

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

革手 牛コンピ 5本指の型番C-500のページです。 型番C-500に関する仕様情報を記載しております。
革手 牛コンピ 5本指のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
革手 牛コンピ 5本指
革手 牛コンピ 3本指
革手 3本指 牛床革 300-HY-BG
ウェルザ熔接用5本指手袋
ウェルザ熔接用5本指手袋 W-0514R フリー
ウェルザ一般作業用5本指手袋 W-0515BK
メーカー柏田製作所柏田製作所柏田製作所柏田製作所柏田製作所柏田製作所
通常価格1,9501,9509001,2901,3002,140
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具
材質牛コンピ牛コンピ牛床革牛床革牛床革牛床革
材質詳細本体:牛コンピ、袖:牛床革本体:牛コンピ、袖:牛床革本体:牛床革、当革:牛コンピ本体:牛床革、インナー:綿・ポリエステル本体:牛床革、インナー:綿・ポリエステル本体アウター:牛床革、本体インナー:綿・ポリエステル、縫製糸:アラミド
カラーイエロー+グレーイエロー+グレーグレー+イエロー(当革部)グレーレッドブラック
サイズFFFFFF

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト