ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

スターカッテンド SC9-5

通常単価(税別)
29,00027,799
税込単価
31,90030,579
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

鋼・非鉄金属のハードな熔断・解体現場でも幅広い用途に最も汎用性の高い信頼のスターカッテンド。【用途】・...

詳細を確認

型番:

SC9-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SC9-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス切断器用品
用途
その他
用途詳細
熔断用
外径×長さ(mm)
9.0×600
種類
スターカッテンド
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SC9-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,00027,799
( 30,579 )
3日目

詳細情報

基本情報

鋼・非鉄金属のハードな熔断・解体現場でも幅広い用途に最も汎用性の高い信頼のスターカッテンド。
【用途】
・鋳物、耐熱鋼の熔断
・ダクタイル鋳鉄押湯、ステンレスの熔断・解体
・シートパイル熔断(作業環境に条件あり)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スターカッテンド SC9-5の型番SC9-5のページです。 型番SC9-5に関する仕様情報を記載しております。
スターカッテンド SC9-5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スターカッテンド SC9-5
スターカッテンド SC7-5
水中熔断棒 SC8-5W 8.0×600
シャープランス SC2-6BX
シャープランス SL3-18ネ
水中熔断棒 W-7
メーカー酸素アーク工業酸素アーク工業酸素アーク工業酸素アーク工業酸素アーク工業酸素アーク工業
通常価格29,00063,20042,00016,70015,80049,000
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器用品
用途その他その他その他その他その他その他
用途詳細熔断用熔断用熔断用熔断用熔断用熔断用
外径×長さ(mm)9.0×6007.0×6008.0×60012.7×186017.3×30007.3×500
種類スターカッテンドスターカッテンド水中熔断棒シャープランスシャープランス水中熔断棒

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト