17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

遮蔽ブース Z-902-B1・Z-902-B2・Z-902-B3・Z-902-B4

遮蔽ブース Z-902-B1・Z-902-B2・Z-902-B3・Z-902-B4

通常単価(税別)
671,5001,350,500
税込単価
738,6501,485,550
通常出荷日:40日目

移動・伸縮が可能で必要なときのみ展開して使用できる。【特長】・長期間保管する資材置場のホコリよけとして...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーンブース
  • 材質
    シート:強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)、フレーム:アルミ合金
  • 仕様
    シート厚さ0.3mm
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【商品画像】

Z-902-B1

Z-902-B2

Z-902-B3

Z-902-B4

【使用方法・使用例】

Z-902-B1

ブースの外から内部の様子が確認できます。

(例:CL-901)

ブースの裾や出入口の面ファスナーの間からダクトを挿入できます。

粉塵・オイルミストからの保護スペース

暑熱対策に(Z-949エアコンスタンドを使用し、セパレートエアコンを設置)

臭いや粉塵の拡散防止

【商品仕様】

Z-902-B1

移動させる時はシートの裾をたくし上げ、面ファスナーで固定

移動もカンタン

-現場・工程期間にフィット-

フレームは現場状況に合わせて自由に伸縮が可能。

キャスター付で簡単に移動・組み替えができるため中・短期工程時のスポット設置も容易です。

キャスター付で一人で移動できます。

現場で簡単組立

工具は不要です。

小型タイプは3人集まれば、お客様の手で30分ほどで組み立て完了。

【寸法図】

Z-902-B1

前後とも両開きカーテン式(中央2か所で面ファスナー止め)

Z-902-B2

前後とも両開きカーテン式(中央2か所で面ファスナー止め)

Z-902-B3

前後とも両開きカーテン式(中央2か所で面ファスナー止め)

Z-902-B4

前後とも両開きカーテン式(中央2か所で面ファスナー止め)

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • ブース容積(m3)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 40日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

ブース容積

(m3)

重量

最小発注数量
2500
200~3000
2200
16.5
43.5kg
1個
3000
300~4000
2200
26.4
67.5kg
1個
3000
200~3000
3000
27
60kg
1個
4000
350~5200
2500
52
98kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
671,500
( 738,650 )
40日目
937,500
( 1,031,250 )
40日目
881,500
( 969,650 )
40日目
1,350,500
( 1,485,550 )
40日目

詳細情報

基本情報

移動・伸縮が可能で必要なときのみ展開して使用できる。
【特長】
・長期間保管する資材置場のホコリよけとして、また集塵機を併用して溶接ヒュームや機械のオイルミスト対策のブースとしてなど、簡単に隔離された空間を作ることができるブースです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

遮蔽ブース Z-902-B1・Z-902-B2・Z-902-B3・Z-902-B4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遮蔽ブース Z-902-B1・Z-902-B2・Z-902-B3・Z-902-B4
遮蔽ブース Z-904
LEDライト Z-948
クリーンブース CL-903
陰圧ブース CL-905
クリーンブース CL-901(移動・伸縮タイプ)
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格671,500-207,18331,823349,911634,750537,501 -
通常出荷日40日目6日目3日目6日目6日目6日目〜
商品タイプクリーンブース関連商品関連商品クリーンブース関連商品クリーンブース
材質シート:強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)、フレーム:アルミ合金シート:強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)/厚さ0.3mm,フレーム:アルミ-シート:強化繊維入り防炎タイプPVCシート、フレーム:アルミシート:強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み) 厚さ0.3mm、フレーム:アルミ-
仕様シート厚さ0.3mm-明るさ:440lx (発光部からの距離 1m)--シート厚さ0.3mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト