17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クリーンブース フレーム一式(全高上下型) CL-901-10 CL-901-10

クリーンブース フレーム一式(全高上下型) CL-901-10

通常単価(税別)
299,200
税込単価
329,120
通常出荷日:40日目

CL-901-A、CL-905-A(補強バー除く)、Z-902-Aに適応するフレーム一式です。

  • 商品タイプ
    関連商品
  • 詳細タイプ
    フレーム一式(全高上下型)
  • 適合機種
    CL-901-A/CL-905-A(補強バー除く)/Z-902-A
  • 重量
    27.5kg

型番:

CL-901-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【使用方法・使用例】

現場で簡単組立

特殊な工具も不要です。

(FFU搭載タイプのブースにはプラスドライバーを付属)

小型タイプは3人集まれば、お客様の手で30分ほどで組み立て完了。

【寸法図】

CL-901-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
詳細タイプ
フレーム一式(全高上下型)
適合機種
CL-901-A/CL-905-A(補強バー除く)/Z-902-A
重量
27.5kg

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 40日以内

型番リスト

表示件数
型番
CL-901-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
299,200
( 329,120 )
40日目

詳細情報

基本情報

CL-901-A、CL-905-A(補強バー除く)、Z-902-Aに適応するフレーム一式です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリーンブース フレーム一式(全高上下型) CL-901-10の型番CL-901-10のページです。 型番CL-901-10に関する仕様情報を記載しております。
クリーンブース フレーム一式(全高上下型) CL-901-10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンブース フレーム一式(全高上下型) CL-901-10
フレーム一式CL-907-2
フレーム一式CL-905-3
クリーンブース用出入口シートCL-901-12
クリーンブース用シート CL-903-1
クリーンブース用出入口シート CL-903-2
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格299,200110,893274,43655,292130,31455,292
通常出荷日40日目6日目6日目3日目11日目3日目
商品タイプ関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品
詳細タイプフレーム一式(全高上下型)フレーム一式(据置・固定タイプ)フレーム一式(補強バー付)クリーンブース用出入口シート交換用シート交換用出入口シート
適合機種CL-901-A/CL-905-A(補強バー除く)/Z-902-ACL-903/Z-904/CL-907/Z-906CL-905CL-901/CL-901-ACL-903CL-903
重量27.5kg39kg27.5kg2.7kg11.5kg2.7kg
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト