17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

接地コンセント用アースプラグ F-127-5 F-127-5

接地コンセント用アースプラグ F-127-5

通常単価(税別)
880
税込単価
968
通常出荷日:3日目

【特長】・ESD対策のアースが確保しにくい現場に・電源系のアース配線を利用し、作業現場の配線を削減

詳細を確認

型番:

F-127-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【使用方法・使用例】

接地コンセントからのアース配線

ESD対策卓上ブースに使用すると、さらにアース接続が簡単になります。

F-127-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
静電気対策接地用品
コード全長(m)
2
詳細タイプ
接地コンセント用アースプラグ
重量(g)
65

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-127-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
880
( 968 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ESD対策のアースが確保しにくい現場に
・電源系のアース配線を利用し、作業現場の配線を削減

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

接地コンセント用アースプラグ F-127-5の型番F-127-5のページです。 型番F-127-5に関する仕様情報を記載しております。
接地コンセント用アースプラグ F-127-5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
接地コンセント用アースプラグ F-127-5
保護抵抗 F-127-4
アースターミナル F-166
アースターミナル F-167
アース端子 F-733-1
アースターミナル
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格8801,9811,6302,1779692,080
通常出荷日3日目3日目3日目2日目3日目2日目
商品タイプ静電気対策接地用品その他静電気対策接地用品静電気対策接地用品その他静電気対策接地用品
コード全長(m)2-----
詳細タイプ接地コンセント用アースプラグ保護抵抗--アース端子-
重量(g)65-4095-53
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策接地用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト