17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ピンセット P-823 P-823

ピンセット P-823

通常単価(税別)
864
税込単価
950
通常出荷日:3日目

ギザの溝が深く、先端が噛み合うため対象物をしっかりつかめます。

型番:

P-823
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【使用方法・使用例】

【商品仕様】

先端が噛み合うギザ付

【寸法図】

P-823の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
先端タイプ
標準ストレート
先端チップ交換機能有無
なし
単品・セット品
単品
材質
ステンレス製
非磁性機能有無
なし
すべり止め加工有無
あり
幅(mm)
8
最大開幅(mm)
9
全長(mm)
110
JANコード
4962772068236
重量(g)
15

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
P-823
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
864
( 950 )
3日目

詳細情報

基本情報

ギザの溝が深く、先端が噛み合うため対象物をしっかりつかめます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピンセット P-823の型番P-823のページです。 型番P-823に関する仕様情報を記載しております。
ピンセット P-823のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピンセット P-823
ピンセット P-824
ピンセット P-849
ピンセット P-884
ピンセット P-826-175
ピンセット PP-140
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格8648351,8878645001,269
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目3日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
先端タイプ標準ストレート特殊形状平型先細りストレート丸型丸型
先端チップ交換機能有無なしなしなしなしなしなし
単品・セット品単品単品単品単品単品単品
材質ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト