17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

先曲がりピンセット
ホーザン
ピンセット PP-140
ホーザン
先曲ピンセット
ANEX
ピンセット PP-142 PP-142

ピンセット PP-142

通常単価(税別)
1,269
税込単価
1,396
通常出荷日:3日目

【特長】・ロングピンセットの先曲がり型・全長300mmのため、短いピンセットでは届かない距離にある対象...

詳細を確認

型番:

PP-142
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【商品仕様】

【寸法図】

PP-142の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
先端タイプ
先曲り
先端チップ交換機能有無
なし
単品・セット品
単品
材質
ステンレス製
非磁性機能有無
なし
すべり止め加工有無
あり
幅(mm)
16
最大開幅(mm)
23
全長(mm)
300
JANコード
4962772131428
重量(g)
96

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
PP-142
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,269
( 1,396 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロングピンセットの先曲がり型
・全長300mmのため、短いピンセットでは届かない距離にある対象物をつかむことが可能
・滑り止めローレット付きで、手元から離れた場所でも正確に作業できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピンセット PP-142の型番PP-142のページです。 型番PP-142に関する仕様情報を記載しております。
ピンセット PP-142のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピンセット PP-142
ピンセット PP-140
ピンセット P-849
ピンセット P-884
ピンセット P-823
ピンセット P-824
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格1,2691,2691,887864864835
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
先端タイプ先曲り丸型平型先細りストレート標準ストレート特殊形状
先端チップ交換機能有無なしなしなしなしなしなし
単品・セット品単品単品単品単品単品単品
材質ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト