17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

モンキーレンチ W-240-100・W-240-150・W-240-250

モンキーレンチ W-240-100・W-240-150・W-240-250

通常単価(税別)
1,9412,762
税込単価
2,1353,038
通常出荷日:3日目

【特長】・目盛り付きのワイドモンキーレンチ・握りやすく力を加えやすい滑り止めグリップ付き

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    【商品画像】

    W-240-100
    W-240-150
    W-240-250

    【商品仕様】

    W-240-100
    W-240-150
    W-240-250

    【寸法図】

    W-240-100
    W-240-150
    W-240-250

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • 口開幅(mm)

    • 最大口開き(mm)

    • 全長(mm)

    • 質量(g)

    • 最大トルク(N・m)

    • 適用ボルト・ナット

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数

    口開幅

    (mm)

    最大口開き

    (mm)

    全長

    (mm)

    質量

    (g)

    最大トルク

    (N・m)

    適用ボルト・ナット

    最小発注数量
    0~24
    24
    118
    85
    102
    M16以下
    1個
    0~24
    24
    150
    110
    102
    M16以下
    1個
    0~36
    36
    241
    370
    382
    M24以下
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,053
    ( 2,258 )
    3日目
    1,941
    ( 2,135 )
    3日目
    2,762
    ( 3,038 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・目盛り付きのワイドモンキーレンチ
    ・握りやすく力を加えやすい滑り止めグリップ付き

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    モンキーレンチ W-240-100・W-240-150・W-240-250のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    モンキーレンチ W-240-100・W-240-150・W-240-250
    ハイブリッドモンキレンチX W-ZERO
    モンキレンチ 250mm
    モンキレンチ 100mm
    モンキレンチ 150mm
    ミニモンキーレンチ 100mm
    メーカーホーザンロブテックスE-ValueE-ValueE-ValueTRAD
    通常価格1,941-5,080 -1,8639931,055880
    通常出荷日3日目1日目3日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト