17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

レンズ L-600-6 L-600-6

レンズ L-600-6

通常単価(税別)
25,610
税込単価
28,171
通常出荷日:3日目

【特長】・作動距離を変えて倍率を調整するレンズです・絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度...

詳細を確認
  • 落射照明
  • 商品タイプ
    顕微鏡用品
  • 透過照明
  • マウント
    Cマウント
  • 作動距離 (mm)
    200~∞
  • 詳細タイプ
    レンズ

型番:

L-600-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【使用方法・使用例】

観察イメージ

作動距離200mm

作動距離400mm

USBカメラL-836や照明を使用して撮影した静止面イメージです。

【商品仕様】

レンズの倍率調整タイプ

【寸法図】

L-600-6の仕様・寸法情報

落射照明
商品タイプ
顕微鏡用品
透過照明
マウント
Cマウント
作動距離(mm)
200~∞
詳細タイプ
レンズ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
L-600-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,610
( 28,171 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作動距離を変えて倍率を調整するレンズです
・絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レンズ L-600-6の型番L-600-6のページです。 型番L-600-6に関する仕様情報を記載しております。
レンズ L-600-6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レンズ L-600-6
マイクロスコープ(PC用) L-KIT826・L-KIT827・L-KIT828
マイクロスコープ(PC用) L-KIT820・L-KIT821・L-KIT822
マイクロスコープ(PC用) L-KIT807・L-KIT808・L-KIT809
マイクロスコープ(PC用) L-KIT823・L-KIT824・L-KIT825
マイクロスコープ(PC用) L-KIT818・L-KIT819
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格25,610107,067 -91,516 -125,363 -107,233 -69,361 -
通常出荷日3日目5日目5日目5日目5日目5日目
落射照明
商品タイプ顕微鏡用品実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡
透過照明
マウントCマウント-----
作動距離(mm)200~∞560~250265~100350~150550~100205~100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト