17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

実体顕微鏡 L-KIT1067・L-KIT1068・L-KIT1069・L-KIT1070

実体顕微鏡 L-KIT1067・L-KIT1068・L-KIT1069・L-KIT1070

通常単価(税別)
129,500150,500
税込単価
142,450165,550
通常出荷日:5日目

【特長】・お手頃・対物レンズ切換式&カメラで確認・保存・大きい観察対象に最適

  • 商品タイプ
    実体顕微鏡
  • 総合倍率 (倍)
    40
  • 倍率 (X)
    10/20/40(顕微鏡)、31/63/130(カメラ)
  • 視野 (mm)
    20/10/5(顕微鏡)、17×13~4.2×3.2(カメラ)
  • ベース寸法 (mm)
    350(W)×450(D)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【商品画像】

L-KIT1067
L-KIT1068
L-KIT1069
L-KIT1070

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 作動距離(mm)

  • 詳細タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

作動距離

(mm)

詳細タイプ

セット内容

最小発注数量
150/84(顕微鏡、カメラ)
-
USBカメラ(レンズ無)(L-837)、顕微鏡アダプター(L-845)、標準鏡筒(L-514)、接眼レンズ(20×)(L-546-20)、ロングストレートアーム(L-424)、ロングベース(L-525)、コンバーションレンズ(0.5×)(L-58-0.5)
1個
140/74(顕微鏡、カメラ)
リング照明付
USBカメラ(レンズ無)(L-837)、顕微鏡アダプター(L-845)、標準鏡筒(L-514)、接眼レンズ(20×)(L-546-20)、ロングストレートアーム(L-424)、ロングベース(L-525)、コンバーションレンズ(0.5×)(L-58-0.5)、LEDライト(L-711)、拡散フィルター(L-711-1)
1個
150/84(顕微鏡、カメラ)
スポット照明付
USBカメラ(レンズ無)(L-837)、顕微鏡アダプター(L-845)、標準鏡筒(L-514)、接眼レンズ(20×)(L-546-20)、ロングストレートアーム(L-424)、ロングベース(L-525)、コンバーションレンズ(0.5×)(L-58-0.5)、LEDライト(L-703)、クランプセット(L-703-1)
1個
150/84(顕微鏡、カメラ)
面発光照明付
USBカメラ(レンズ無)(L-837)、顕微鏡アダプター(L-845)、標準鏡筒(L-514)、接眼レンズ(20×)(L-546-20)、ロングストレートアーム(L-424)、ロングベース(L-525)、コンバーションレンズ(0.5×)(L-58-0.5)、LEDライト(面発光)(L-718)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
129,500
( 142,450 )
5日目
149,800
( 164,780 )
5日目
150,500
( 165,550 )
5日目
148,400
( 163,240 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・お手頃・対物レンズ切換式&カメラで確認・保存
・大きい観察対象に最適

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

実体顕微鏡 L-KIT1067・L-KIT1068・L-KIT1069・L-KIT1070のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
実体顕微鏡 L-KIT1067・L-KIT1068・L-KIT1069・L-KIT1070
実体顕微鏡 L-KIT1071・L-KIT1072・L-KIT1073・L-KIT1074
実体顕微鏡 L-KIT1063・L-KIT1064・L-KIT1065・L-KIT1066
実体顕微鏡 L-KIT779/L-KIT780/L-KIT781
実体顕微鏡(PC用) L-KIT789・L-KIT790・L-KIT791・L-KIT792
実体顕微鏡(PC用) L-KIT775・L-KIT776・L-KIT777・L-KIT778
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格129,500-142,100 -121,800 -96,899 -155,900 -149,255 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプ実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡
総合倍率(倍)40404020 / 10 / 52 / 2612052
倍率(X)10/20/40(顕微鏡)、31/63/130(カメラ)10/20/40(顕微鏡)、40/80/165(カメラ)10/20/40カメラ:26倍、52倍(24インチワイドモニター 解像度1920×1080使用時)、顕微鏡:10倍、20倍4.5~120(カメラ)(24型ワイドモニター使用時/14~90(顕微鏡))6.5~52(カメラ)(24型ワイドモニター使用時/20/40(顕微鏡))
視野(mm)20/10/5(顕微鏡)、17×13~4.2×3.2(カメラ)20/10/5(顕微鏡)、17×13~4.3×3.2(カメラ)20/10/5直径10mm、20mm28.5~4.4Φ(カメラ)/14.3~2.2Φ(顕微鏡)18~9Φ(カメラ)/9/45Φ(顕微鏡)
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)350(W)×450(D)350(W)×450(D)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト