ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

シャープランス SC2-6BX

通常単価(税別)
16,70014,492
税込単価
18,37015,941
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

土木現場全般の熔断作業、構造物解体、鋳物熔断等、汎用性に優れた信頼のシャープランス。【用途】・シートパ...

詳細を確認

型番:

SC2-6BX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SC2-6BXの仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス切断器用品
用途
その他
用途詳細
熔断用
外径×長さ(mm)
12.7×1860
種類
シャープランス
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SC2-6BX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,70014,492
( 15,941 )
3日目

詳細情報

基本情報

土木現場全般の熔断作業、構造物解体、鋳物熔断等、汎用性に優れた信頼のシャープランス。
【用途】
・シートパイル、鋼管杭、ケーシング等の熔断
・焼き付き砂の除去
・鋳物押し湯の熔断
・構造物解体時の熔断作業
・特殊鋼熔断

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャープランス SC2-6BXの型番SC2-6BXのページです。 型番SC2-6BXに関する仕様情報を記載しております。
シャープランス SC2-6BXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャープランス SC2-6BX
スターカッテンド SC9-5
スターカッテンド SC7-5
シャープランス SL3-11ネ
シャープランス SL3-18ネ
水中熔断棒 SC8-5W 8.0×600
メーカー酸素アーク工業酸素アーク工業酸素アーク工業酸素アーク工業酸素アーク工業酸素アーク工業
通常価格16,70029,00063,20015,80015,80042,000
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器用品
用途その他その他その他その他その他その他
用途詳細熔断用熔断用熔断用熔断用熔断用熔断用
外径×長さ(mm)12.7×18609.0×6007.0×60017.3×300017.3×30008.0×600
種類シャープランススターカッテンドスターカッテンドシャープランスシャープランス水中熔断棒

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト