ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

水中熔断ホルダー W-52K

通常単価(税別)
44,00041,619
税込単価
48,40045,781
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

水中作業を安全により効率的に行うための専用ホルダー。【特長】・部品(ヘッド)交換する事でW-7・SC8...

詳細を確認
  • 本体には、溶断棒とホースを付属しておりません。

型番:

W-52K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

W-52Kの仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス切断器用品
ホース長さ(m)
2.2
用途
その他
用途詳細
熔断用
種類
水中熔断ホルダー
-
-

型番リスト

表示件数
型番
W-52K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,00041,619
( 45,781 )
3日目

詳細情報

基本情報

水中作業を安全により効率的に行うための専用ホルダー。
【特長】
・部品(ヘッド)交換する事でW-7・SC8-W・SC9-5Wの各水中熔断棒を使用する事ができます

ご注意

  • 本体には、溶断棒とホースを付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水中熔断ホルダー W-52Kの型番W-52Kのページです。 型番W-52Kに関する仕様情報を記載しております。
水中熔断ホルダー W-52Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水中熔断ホルダー W-52K
水中溶接ホルダー W-62K
水中熔断棒 W-7
水中熔断棒 SC8-5W 8.0×600
シャープランス SC2-6BX
スターカッテンド SC9-5
メーカー酸素アーク工業酸素アーク工業酸素アーク工業酸素アーク工業酸素アーク工業酸素アーク工業
通常価格44,00036,00049,00042,00016,70029,000
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプガス切断器用品ガス溶接器アクセサリーガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器用品
ホース長さ(m)2.2-----
用途その他その他その他その他その他その他
用途詳細熔断用溶接用熔断用熔断用熔断用熔断用
種類水中熔断ホルダー水中溶接ホルダー水中熔断棒水中熔断棒シャープランススターカッテンド

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト