ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

水中熔断棒 SC8-5W 8.0×600

通常単価(税別)
42,00040,551
税込単価
46,20044,606
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

安定した熔断力が魅力の水中熔断棒。【用途】・水中でのシートパイル・鋼管杭・H鋼の熔断・水中の構造物・船...

詳細を確認

型番:

SC8-5W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SC8-5Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス切断器用品
用途
その他
用途詳細
熔断用
外径×長さ(mm)
8.0×600
種類
水中熔断棒
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SC8-5W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,00040,551
( 44,606 )
3日目

詳細情報

基本情報

安定した熔断力が魅力の水中熔断棒。
【用途】
・水中でのシートパイル・鋼管杭・H鋼の熔断
・水中の構造物・船体の熔断・解体

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水中熔断棒 SC8-5W 8.0×600の型番SC8-5Wのページです。 型番SC8-5Wに関する仕様情報を記載しております。
水中熔断棒 SC8-5W 8.0×600のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水中熔断棒 SC8-5W 8.0×600
水中熔断棒 W-7
スターカッテンド SC9-5
スターカッテンド SC7-5
シャープランス SC2-6BX
シャープランス SL3-18ネ
メーカー酸素アーク工業酸素アーク工業酸素アーク工業酸素アーク工業酸素アーク工業酸素アーク工業
通常価格42,00049,00029,00063,20016,70015,800
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器用品
用途その他その他その他その他その他その他
用途詳細熔断用熔断用熔断用熔断用熔断用熔断用
外径×長さ(mm)8.0×6007.3×5009.0×6007.0×60012.7×186017.3×3000
種類水中熔断棒水中熔断棒スターカッテンドスターカッテンドシャープランスシャープランス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト