ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ディーゼルエンジン エアプラズマ切断・直流アーク溶接兼用機

通常単価(税別)
2,910,0002,721,432
税込単価
3,201,0002,993,575
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・エアプラズマ切断は、アセチレンや酸素ガスを使用しないため、取り扱いが簡単で資格は不要です・鉄...

詳細を確認
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
  • 個人宅への配送は出来かねます、ご了承下さい。
  • 直送配送時は別途運賃が発生致します。
  • 納入立会いが必要な場合、別途費用が発生致します。
  • 本品使用前には機械に添付されている取扱説明書をよく読み正しい取り扱いと、安全作業に徹してください。
詳細を確認

型番:

PCX-70LSE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PCX-70LSEの仕様・寸法情報

商品タイプ
エンジン溶接機
電圧(V)
単相100
溶接棒・ワイヤ径(mm)
2.0~6.0
定格容量(kVA)
3
使用率(%)
60/50
タンク容量(L)
40

型番リスト

表示件数
型番
PCX-70LSE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,910,0002,721,432
( 2,993,575 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアプラズマ切断は、アセチレンや酸素ガスを使用しないため、取り扱いが簡単で資格は不要です
・鉄、ステンレスに限らず非鉄金属の切断も可能です
・ガスを使用しないので、安全かつランニングコストを抑えます
・サービスエアを装備。サービスエアカプラでエア工具も同時使用できます(但し、エアプラズマ切断中は、サービスエアとの同時使用は不可)
・手溶接は、溶接電流30~300A
・適用溶接棒Φ2.0~6.0まで対応
・交流電源は100V、3.0kVA出力可能
・エコベース搭載の環境対応ボディ

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
  • 個人宅への配送は出来かねます、ご了承下さい。
  • 直送配送時は別途運賃が発生致します。
  • 納入立会いが必要な場合、別途費用が発生致します。
  • 本品使用前には機械に添付されている取扱説明書をよく読み正しい取り扱いと、安全作業に徹してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディーゼルエンジン エアプラズマ切断・直流アーク溶接兼用機の型番PCX-70LSEのページです。 型番PCX-70LSEに関する仕様情報を記載しております。
ディーゼルエンジン エアプラズマ切断・直流アーク溶接兼用機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディーゼルエンジン エアプラズマ切断・直流アーク溶接兼用機
ディーゼルエンジン溶接機
ディーゼルエンジンTIG溶接機
直流インバータアーク溶接機 アイマックス200
直流アーク溶接機 溶接名人 ISK-LY160
100V/200V兼用 業務用デジタルインバーター直流溶接機
メーカーデンヨーデンヨーデンヨースター電器製造育良精機製作所日動工業
通常価格2,910,0001,360,000 -2,450,00042,00061,042144,565
通常出荷日3日目3日目3日目1日目1日目1日目
商品タイプエンジン溶接機エンジン溶接機エンジンTIG溶接機アーク溶接機アーク溶接機アーク溶接機
電圧(V)単相100単相110 / 単相100 / 三相220 / 三相200単相100単相200単相200単相200 / 単相100
溶接棒・ワイヤ径(mm)2.0~6.02.0~6.02.0~6.01.4~5.0~4.0~4.0
定格容量(kVA)310.7/11.8/7.0/7.73109.23.2(100V)、8.5(200V)
使用率(%)60/50100----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト