ツール用品技術窓口

確定しました

ディーゼルエンジンTIG溶接機

通常単価(税別)
2,278,481
税込単価
2,506,329
通常出荷日:7日目

【特長】・2人同時に200AのTIG溶接ができます・パルス(2人側)付き・溶接特性切替器を装備(短絡電...

詳細を確認
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
  • 個人宅への配送は出来かねます、ご了承下さい。
  • 直送配送時は別途運賃が発生致します。
  • 納入立会いが必要な場合、別途費用が発生致します。
  • 本品使用前には機械に添付されている取扱説明書をよく読み正しい取り扱いと、安全作業に徹してください。
詳細を確認

型番:

DAT-200-2LSE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DAT-200-2LSEの仕様・寸法情報

商品タイプ
エンジンTIG溶接機
電圧(V)
単相100
溶接棒・ワイヤ径(mm)
2.0~6.0
定格容量(kVA)
3
タンク容量(L)
40
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DAT-200-2LSE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,278,481
( 2,506,329 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2人同時に200AのTIG溶接ができます
・パルス(2人側)付き
・溶接特性切替器を装備(短絡電流調整器付)
・エコベース搭載の環境対応仕様

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
  • 個人宅への配送は出来かねます、ご了承下さい。
  • 直送配送時は別途運賃が発生致します。
  • 納入立会いが必要な場合、別途費用が発生致します。
  • 本品使用前には機械に添付されている取扱説明書をよく読み正しい取り扱いと、安全作業に徹してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディーゼルエンジンTIG溶接機の型番DAT-200-2LSEのページです。 型番DAT-200-2LSEに関する仕様情報を記載しております。
ディーゼルエンジンTIG溶接機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディーゼルエンジンTIG溶接機
ディーゼルエンジン溶接機
ディーゼルエンジン エアプラズマ切断・直流アーク溶接兼用機
直流アーク溶接機 溶接名人 ISK-LY160
直流インバータアーク溶接機 アイマックス200
インバータ半自動溶接機 アイミーゴ200
メーカーデンヨーデンヨーデンヨー育良精機製作所スター電器製造スター電器製造
通常価格2,278,4811,265,822 -2,721,51857,05637,295286,401
通常出荷日7日目3日目3日目1日目1日目1日目
商品タイプエンジンTIG溶接機エンジン溶接機エンジン溶接機アーク溶接機アーク溶接機その他溶接機
電圧(V)単相100単相110 / 単相100 / 三相220 / 三相200単相100単相200単相200単相200 / 単相100
溶接棒・ワイヤ径(mm)2.0~6.02.0~6.02.0~6.0~4.01.4~5.00.6~1.2
定格容量(kVA)310.7/11.8/7.0/7.739.2101.9/5.9
タンク容量(L)403640---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト