17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN 首下5DCタイプ

通常単価(税別)
11,01963,889
税込単価
12,12170,278
通常出荷日:3日目

【特長】・高送り工具や削り残し用の工具を使用することなく1本の工具にて荒加工全てを行うことで、工程と工...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

高能率側面切削に必要な3つの工具特性

  • びびりを抑制
  • 切りくず詰まり低減
  • 欠損を抑制
高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN 首下5DCタイプ 高能率側面切削に必要な3つの工具特性

加工方法の比較

ER5HS-PNによる負荷制御ツールパス
従来荒加工用工具による等高線加工
高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN 首下5DCタイプ 加工方法の比較-1
高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN 首下5DCタイプ 加工方法の比較-2
径方向切込み量を制御することにより加工負荷を抑制
安定した加工
隅部、進入部等で急激な加工負荷の増大
突発的な工具損傷
高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN 首下5DCタイプ 加工方法の比較-3
高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN 首下5DCタイプ 加工方法の比較-4
工具の刃長全体を使用し、軸方向の切込みを大きくする
超高能率!
軸方向切込み量は小さいが、送り速度で加工能率を稼ぐ

外形図

高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN 首下5DCタイプ 外形図
高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN 首下5DCタイプ 規格表

使用方法・使用事例

使用事例

高能率側面切削と等高線加工の比較

被削材:S50C  機械:立型MC(BT50)  クーラント:エアーブロー  突出し量:50mm
工具:ER5HS10-50-PN(φ10×5NT)、従来品 (φ10×4NT)
高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN 首下5DCタイプ 使用事例-1

ポケットサイズ 80×180×29mm

切削条件:

高能率側面切削
n=4,775min-1 (vc=150m/min)  vf=2,865mm/min (fz=0.12mm/t)
ap×ae=29×0.5mm Q=42cm3/min
等高線加工
n=2,400min-1 (vc=75m/min)  vf =6,720mm/min(fz=0.09mm/t)
ap×ae=0.6×3mm Q=12cm3/min
高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN 首下5DCタイプ 使用事例-2
高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN 首下5DCタイプ 使用事例-3
【1ポケット加工時間比較】
12 ポケット(3時間24分)加工後
高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN 首下5DCタイプ 使用事例-4
高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN 首下5DCタイプ 使用事例-5
高能率側面切削  ER5HS-PN
等高線加工  従来品
高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN 首下5DCタイプ 使用事例-6

外周刃全体を使用することにより長寿命→軽微な摩耗

高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN 首下5DCタイプ 使用事例-7

4 ポケット加工時逃げ面摩耗幅  0.35mm

ER5HS-PNと高能率側面切削を組み合わせることにより、高能率&長寿命を実現

推奨切削条件

推奨切削条件表

標準切削条件

高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN 首下5DCタイプ 標準切削条件

首下5DC切削条件(標準切削条件に対しての割合)

高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN 首下5DCタイプ 首下5DC切削条件(標準切削条件に対しての割合)

apは標準切削条件を参考に調整ください。切削条件例 炭素鋼:φ10 n=4,775min-1 vf=2,865mm/min ap=29mm ae=0.48mm

高速切削条件(首下3.5DCのみ)

高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN 首下5DCタイプ 高速切削条件(首下3.5DCのみ)

ステンレス鋼の高速切削は推奨いたしません。

切削条件時の注意

(1)できるだけ高剛性の機械をご使用ください。
     ※φ16 以上の工具を使用する際はBT50 クラス以上の高剛性の機械をご使用ください。
(2)閉塞域が多い切削ではコレットスルーエアーなど、ホルダー端面からのクーラント供給をご使用ください。
(3)被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
(4)この切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
(5)機械の回転数が足りない場合には、回転数と送り速度を同じ比率で下げてください。
(6)彫り込み時の傾斜進入角度は推奨1°として送り速度は上記の50~60%で設定ください。
     また、回転数が調整可能な場合はvc=100m/min程度に設定ください。

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

刃径公差

シャンク径公差

首径

(mm)

最小発注数量
6
18
0.5
30
6
70
-0.015~0mm
h5
5.5
1個
8
24
1
40
8
80
-0.02~0mm
h5
7.3
1個
10
30
1
50
10
100
-0.02~0mm
h5
9.2
1個
12
36
1
60
12
120
-0.02~0mm
h5
11
1個
16
48
1
80
16
135
-0.02~0mm
h6
14.7
1個
20
60
1
100
20
155
-0.02~0mm
h6
18.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,019
( 12,121 )
3日目
12,905
( 14,196 )
3日目
16,645
( 18,310 )
3日目
19,976
( 21,974 )
3日目
44,194
( 48,613 )
3日目
63,889
( 70,278 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高送り工具や削り残し用の工具を使用することなく1本の工具にて荒加工全てを行うことで、工程と工具の集約を実現します
・負荷制御ツールパスの活用による高能率側面切削が可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN 首下5DCタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN 首下5DCタイプ
高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN 首下3.5DCタイプ
エポックSUSマルチ 首下5Dc・ラジアスタイプ EPSM4□□□-□□□-R□.□-PN
高硬度用 超硬5枚刃 (ザ・)カットミル IC5HSVR
エポックミルス タイプR ラジアス・ストレート・5Dc EMXR4□□□-□□-□□-TH
エポックミルス タイプN ラジアス・ストレート・5Dc EMXN4□□□-□□-□□-TH
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)THE CUTMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格11,019-10,001 -8,640 -10,670 -16,144 -16,144 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜3日目3日目3日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 曲面平面 / 側面 / 曲面平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝側面 / 曲面平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / アルミ / 銅
ねじれ角不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)
コーティング非鉄用(CrN)非鉄用(CrN)鋼用鋼用鋼用鋼用

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト