ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

Brinno タイムラプスカメラ TLC2020 TLC2020

通常単価(税別)
61,740
税込単価
67,914
通常出荷日:10日目

【特長】・設定した時間間隔で撮影を行い、撮影画像をつなぎあわせたタイムラプス動画として保存します。(A...

詳細を確認

型番:

65-5604-46
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

65-5604-46の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他光学機器
焦点距離(mm)
f=2.8(35フィルム換算約18)
詳細タイプ
カメラ
液晶画面
2インチTFT液晶
電源
単3乾電池4本
撮影距離
約20cm~手動(レンズ先端から)
シーン別撮影
Daylight、Twilight、Night
標準の付属レンズ
BCS019
画角
対角=118°
F値
F2.0
記録画素数
1920×1080、1280×720画素
撮影モード
タイムラプス、ステップビデオ、ストップモーション、静止画
撮影間隔(タイムラプス)
ASAPおよび1秒間隔~24時間間隔(1秒単位)
HDR
あり
撮影イメージの設定
ホワイトバランス、露出、彩度、コントラスト、鮮明度
電源持続時間
約92日(1時間に1回撮影時)
保証期間
1年
画素数
2.07メガピクセル
記録媒体
microSDカード(128GBまで対応)
メーカー型番
TLC2020
付属品
本体・キットレンズBCS019・レンズカバー・USB-Cケーブル・ドライバー・固定ネジ・microSDカード・単3形アルカリ乾電池・保証書
-
-

型番リスト

表示件数
型番
65-5604-46
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,740
( 67,914 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・設定した時間間隔で撮影を行い、撮影画像をつなぎあわせたタイムラプス動画として保存します。(AVI形式)
・フルハイビジョン画質とHDRに対応し美麗な映像を記録します。
・映像を十分に記録できるようSDカードは最大128GBまで使えるようになりました。
・乾電池で動作するので電源を気にせずどこでも設置することができ、省電力設計で長期間の撮影が可能です。
・利用シーンに合わせてタイムラプス、ステップビデオ、ストップモーション、静止画の4つの撮影モードを搭載。これ1台で様々なシーンでの撮影に対応します。
・タイムラプスモード(TimeLapse):設定した時間間隔で撮影した静止画をつなぎ合わせた動画にします。長時間の撮影向けのモードです。
・ステップビデオモード(StepVideo):一定時間の動画撮影、一定時間の撮影休止を繰り返し、飛び飛びの映像をつなぎ合わせ動画にします。
・ストップモーションモード(StopMotion):任意のタイミングで撮影した静止画を繋ぎ合わせた動画にします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Brinno タイムラプスカメラ TLC2020 TLC2020の型番65-5604-46のページです。 型番65-5604-46に関する仕様情報を記載しております。
Brinno タイムラプスカメラ TLC2020 TLC2020のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Brinno タイムラプスカメラ TLC2020 TLC2020
ハンディースコープ EA750FS-50
LED照明拡大鏡(フリーアーム・クランプ取付)
×8/25mm 双眼鏡(防水)
ルーペ
LEDライトルーペ SL-24
メーカーアズワンエスコアズワンエスコホーザンエンジニア
通常価格61,74031,50041,846 -22,4574,32019,286
通常出荷日10日目2日目1日目〜2日目3日目4日目
商品タイプその他光学機器検査用光学用品アーム式照明拡大鏡双眼鏡手持ちルーペアーム式照明拡大鏡
焦点距離(mm)f=2.8(35フィルム換算約18)30~80-2000100/45333
詳細タイプカメラ-----
液晶画面2インチTFT液晶-----
電源単3乾電池4本-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト