17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

エッシェンバッハ LEDワイドライトルーペ

通常単価(税別)
11,62119,087
税込単価
12,78320,996
通常出荷日:1日目~8日目

【特長】・LEDライト付きで鮮やかに拡大。ゆがみの少ない非球面レンズ(エッシェンバッハ独自開発PXM光...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

倍率

(倍)

レンズ寸法

(mm)

重さ(電池含む)

メーカー型番

最小発注数量
3.5
50×75
約130g
1511-3
1個
4
50×75
約138g
1511-4
1個
6
58
約114g
1511-6
1個
7
35
約86g
1511-7
1個
12.5
35
約84g
1511-12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,220
( 15,642 )
1日目
19,087
( 20,996 )
1日目
14,589
( 16,048 )
1日目
11,621
( 12,783 )
8日目
13,921
( 15,313 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LEDライト付きで鮮やかに拡大。ゆがみの少ない非球面レンズ(エッシェンバッハ独自開発PXM光学樹脂レンズ)で傷が付きにくく、明るく拡大します。
・輝度調節キャップをライト部分にはめ込んでまぶしさを調節できます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エッシェンバッハ LEDワイドライトルーペのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エッシェンバッハ LEDワイドライトルーペ
クリアー光学 スタンド台付ルーペ 2倍 100mm CF-100
LEDワイドライトルーペ(7倍)
LEDワイドライトルーペ(6~12.5倍)
LEDワイドライトルーペ 倍率3/3.5
LED照明拡大鏡 LED-WIDE型
メーカーアズワンアズワンエッシェンバッハエッシェンバッハエッシェンバッハオーツカ光学
通常価格11,621-11,80010,8329,809 -11,399 -164,828
通常出荷日1日目〜10日目在庫品1日目1日目1日目2日目
商品タイプ手持ちルーペスタンドルーペ手持ちルーペ手持ちルーペ手持ちルーペスタンド式照明拡大鏡
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無
電池単3電池×2個(テスト用付属)-----
レンズPXM光学樹脂高級白ガラスレンズ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト