17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

新潟精機(SK) アーム式LED拡大鏡 Φ170mm LS2-175A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,118
税込単価
28,730

【特長】・耐久性が高く、高寿命なLED ライト・双眼で見やすい大型レンズ・レン...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    アーム式照明拡大鏡
  • 倍率 (倍)
    2
  • レンズ寸法 (mm)
    170
  • ライト有無
    LEDライト有
  • スケール有無
  • 取付タイプ
    クランプ取付式フリーアーム
  • コード番号
    00140121
  • LED使用数
    84個
  • 照明色温度
    約5000K<昼白色>
  • 定格周波数
    50/60Hz
  • 定格電圧
    AC100V
  • 電源コード長
    1.8m
  • 本体質量
    3kg
  • 定格消費電力
    15W
  • 照度
    3700lx(レンズから対象物までの距離250mmの場合)
  • メーカー型番
    LS2-175A

型番:

61-6418-58
解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    数量:

    61-6418-58の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    アーム式照明拡大鏡
    倍率(倍)
    2
    レンズ寸法(mm)
    170
    ライト有無
    LEDライト有
    スケール有無
    取付タイプ
    クランプ取付式フリーアーム
    コード番号
    00140121
    LED使用数
    84個
    照明色温度
    約5000K<昼白色>
    定格周波数
    50/60Hz
    定格電圧
    AC100V
    電源コード長
    1.8m
    本体質量
    3kg
    定格消費電力
    15W
    照度
    3700lx(レンズから対象物までの距離250mmの場合)
    メーカー型番
    LS2-175A

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-6418-58
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    26,118
    ( 28,730 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐久性が高く、高寿命なLED ライト
    ・双眼で見やすい大型レンズ
    ・レンズを保護するフタ付
    ・見るものの色が変わらない白色ガラスレンズ
    ・耐久性が高く、高寿命なLEDライト採用!

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    新潟精機(SK) アーム式LED拡大鏡 Φ170mm LS2-175Aの型番61-6418-58のページです。 型番61-6418-58に関する仕様情報を記載しております。
    新潟精機(SK) アーム式LED拡大鏡 Φ170mm LS2-175Aのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    新潟精機(SK) アーム式LED拡大鏡 Φ170mm LS2-175A
    アーム式LED拡大鏡(2倍)
    LEDアーム式照明拡大鏡(1.75×)
    x2.25/170mm アームルーペ(56灯LEDライト付)
    LEDアームルーペ
    ×1.75/Φ120mm拡大鏡(LED照明付)EA756TB-7
    メーカーアズワン新潟精機(SK)アズワンエスコホーザンエスコ
    通常価格26,11815,74218,80013,97332,80022,755
    通常出荷日8日目在庫品1日目1日目2日目2日目1日目
    商品タイプアーム式照明拡大鏡アーム式照明拡大鏡アーム式照明拡大鏡アーム式照明拡大鏡アーム式照明拡大鏡アーム式照明拡大鏡
    倍率(倍)221.752.252.12(面積倍率:約4.5)1.75
    レンズ寸法(mm)170116Φ150-165Φ120
    ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
    スケール有無
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト