17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

クリアー光学 スタンド台付ルーペ 1.7倍 フレンネルレンズ CF-180

通常単価(税別)
19,482
税込単価
21,430
通常出荷日:お見積り

【特長】・スタンド台付。・両手が使える便利なスタンドルーペ。・レンズの角度が自由自在に調節できる。・レ...

詳細を確認

型番:

64-5275-97
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

64-5275-97の仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンドルーペ
倍率(倍)
1.7
レンズ寸法(mm)
約215×260
ライト有無
スケール有無
取付タイプ
折畳み式
レンズ
フレンネルレンズ
生産国
日本
メーカー
クリアー光学
メーカー型番
CF-180
重量
約1760g
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
64-5275-97
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,482
( 21,430 )
お見積り

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンド台付。
・両手が使える便利なスタンドルーペ。
・レンズの角度が自由自在に調節できる。
・レンズは薄くて軽い大きなフレンネルレンズを使用。
・おしゃれなデザインと日本国産の安心設計で母の日・父の日・敬老の日のプレゼント・贈物としても大変人気があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリアー光学 スタンド台付ルーペ 1.7倍 フレンネルレンズ CF-180の型番64-5275-97のページです。 型番64-5275-97に関する仕様情報を記載しております。
クリアー光学 スタンド台付ルーペ 1.7倍 フレンネルレンズ CF-180のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリアー光学 スタンド台付ルーペ 1.7倍 フレンネルレンズ CF-180
クリアー光学 スタンド台付ルーペ 2倍 100mm CF-100
LEDワイドライトルーペ(7倍)
ルーペ P-1 スタンド型
×1.75/Φ120mm拡大鏡(LED照明付)EA756TB-7
スタンドルーペ クリップ式
メーカーアズワンアズワンエッシェンバッハシンワ測定エスコトラスコ中山
通常価格19,48211,80010,8323,99322,7552,644
通常出荷日お見積り10日目在庫品1日目4日目1日目1日目
商品タイプスタンドルーペスタンドルーペ手持ちルーペスタンドルーペアーム式照明拡大鏡スタンドルーペ
倍率(倍)1.72731.752.5
レンズ寸法(mm)約215×260約100φ35φ65Φ120φ65
ライト有無LEDライト有LEDライト有
スケール有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト