17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エー・アンド・デイ 直流コロナ放電方式無風イオナイザー AD-1683A

通常単価(税別)
75,000
税込単価
82,500
通常出荷日:1日目

【特長】・直流式の無風タイプのイオナイザー(除電器)です。・空気の対流を発生させずに除電が可能で、静電...

詳細を確認
  • 種類
    直流方式
  • 商品タイプ
    無風タイプ
  • 放電電極針
    タングステン(寿命はおよそ10000時間)
  • イオン発生方式
    直流コロナ放電
  • 除電推奨距離
    放電電極針より7cm以内
  • 周囲温度・湿度
    5~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
  • 除電方式
    タイマーモード(除電時間3秒、10秒選択)、マニュアルモード
  • 外形寸法
    68(W)×128(D)×163(H)mm
  • 本体質量
    約370g
  • メーカー型番
    AD-1683A
  • 付属品
    取扱説明書、ACアダプタ

型番:

65-1698-87
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

65-1698-87の仕様・寸法情報

種類
直流方式
商品タイプ
無風タイプ
放電電極針
タングステン(寿命はおよそ10000時間)
イオン発生方式
直流コロナ放電
除電推奨距離
放電電極針より7cm以内
周囲温度・湿度
5~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
除電方式
タイマーモード(除電時間3秒、10秒選択)、マニュアルモード
外形寸法
68(W)×128(D)×163(H)mm
本体質量
約370g
メーカー型番
AD-1683A
付属品
取扱説明書、ACアダプタ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
65-1698-87
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,000
( 82,500 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直流式の無風タイプのイオナイザー(除電器)です。
・空気の対流を発生させずに除電が可能で、静電気による計量誤差を低減します。粉体の除電に適しています。
・4本の電極針により強力除電及び逆帯電の軽減。
・内蔵IRセンサー(非接触の赤外線近接センサー)で、タッチレスでオン/オフ操作が可能です。両手で作業ができ、試料を容器から取り出すときも除電が可能です。
・除電方式は、タイマーモード(除電時間3秒、10秒選択)と、マニュアルモード(手をかざしてオン、もう一度手をかざしてオフ)の切り替えが可能です。
・LEDと音で動作をお知らせするので、除電ミスを防止します。IONランプは除電中に点灯します。
・場所を取らないコンパクトサイズで、分析天びんの隣に置いても違和感のないデザインです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エー・アンド・デイ 直流コロナ放電方式無風イオナイザー AD-1683Aの型番65-1698-87のページです。 型番65-1698-87に関する仕様情報を記載しております。
エー・アンド・デイ 直流コロナ放電方式無風イオナイザー AD-1683Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エー・アンド・デイ 直流コロナ放電方式無風イオナイザー AD-1683A
送風型除電装置 交流コロナ放電式 BF-X4ME
イオンパーツクリーナー IPC-A4
イオンパーツクリーナー IPC-A3
静電気対策機器 高周波AC方式 薄型イオナイザ ER-VW
イオナイザー STABLO-AP
メーカーアズワンシシドベッセルベッセルアズワン島津製作所
通常価格75,00081,000147,510214,647113,00079,481
通常出荷日1日目2日目1日目4日目8日目在庫品1日目
種類直流方式交流方式交流方式交流方式交流方式交流方式
商品タイプ無風タイプファンタイプユニットタイプユニットタイプスポットタイプユニットタイプ
放電電極針タングステン(寿命はおよそ10000時間)-----
イオン発生方式直流コロナ放電-----
除電推奨距離放電電極針より7cm以内-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト