17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サンワサプライ デジタル顕微鏡

通常単価(税別)
39,00045,347
税込単価
42,90049,882
通常出荷日:10日目~12日目

【特長】・8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます・ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

倍率

(倍)

サイズ

センサー

撮影解像度

ビデオ形式

動画撮影解像度

接続方式

バッテリー寿命

充電時間

ディスプレイ

メーカー型番

付属品

電源

最小発注数量
デジタルズーム:最大4 / 光学ズーム:20~300(切り替え)
130×103×29mm
500万画素、1/3インチCMOSセンサー
12M、8M、5M、3M、1.3M、VGA
AVI(MJPEG)
-
USB
最大90分(LED点灯時)
-
3インチTFT液晶
LPE-05BK
本体、リチウムイオンバッテリー、ACアダプター、USBケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、ポーチ、専用スタンド
リチウムイオンバッテリー
1個
デジタルズーム:最大4 / 光学ズーム:20~500
w104×149×227mm
350万画素CMOSセンサー
静止画:14M(5120×2880pixels)、8M(3840×2160pixels)、5M(3072×1728pixels)、3M(2304×1296pixels)、2M(1920×1080pixels)、WVGA(848×480pixels)
H.264
1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA
HDMI/USB
最大120分(LED点灯時)
約3時間
3.5インチTFT液晶
LPE-06BK
本体、リチウムイオンバッテリー、ACアダプター、ドライバCD、USBケーブル、HDMIケーブル、AVケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、ガラスプレート2枚
リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,000
( 42,900 )
10日目
45,347
( 49,882 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます
・ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力する事ができます。
・リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンワサプライ デジタル顕微鏡のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンワサプライ デジタル顕微鏡
サンワサプライ USB顕微鏡 LPE-07W
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1199
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1190
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1146
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1112
メーカーアズワンアズワンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格39,000-12,000173,957147,808150,494166,705
通常出荷日10日目〜10日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープ
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無
取付タイプテーブルスタンド式テーブルスタンド式クランプ取付式フリーアームクランプ取付式フリーアームテーブルスタンド式テーブルスタンド式
保存フォーマットJPEG-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト