ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

配線チェッカ

通常単価(税別)
39,371
税込単価
43,308
通常出荷日:3日目

【特長】・コンセントに送信機を接続してコンセントが接続されているブレーカーを探査する配線チェッカです・...

詳細を確認

型番:

8510
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8510の仕様・寸法情報

商品区分
導通チェッカ
測定範囲:交流電圧(V)
100~130/200~250
検出方式
接触式
感度調節機能
あり
電池残量チェック機能
あり
オートパワーオフ機能
あり
LEDライト機能
なし
電源
接続した電源ラインから取得(送信機)、角型9V乾電池×1(受信機)
付属品
7262(コンセントコード)、7263(プローブピン付コードセット)、9177(携帯用ケース)、角型アルカリ9V乾電池×1、取扱説明書
-
-

型番リスト

表示件数
型番
8510
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,371
( 43,308 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンセントに送信機を接続してコンセントが接続されているブレーカーを探査する配線チェッカです
・電気工事全般

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配線チェッカの型番8510のページです。 型番8510に関する仕様情報を記載しております。
配線チェッカのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配線チェッカ
コンセントテスタ 4505/4505BT
低圧用検電器KEW5711
低圧用検電器 KD3
AC6.6kV接近センサー(架空配電線用/ヘルメット取付)EA707DZ-11
電圧計付検相器(非接触式)
メーカー共立電気計器共立電気計器共立電気計器三和電気計器エスコ日置電機
通常価格39,37132,049 -5,5733,98022,997112,000
通常出荷日3日目3日目3日目4日目1日目11日目
商品区分導通チェッカ検電器検電器検電器検電器検相器
測定範囲:交流電圧(V)100~130/200~25080~26020~100080~6006600AC90~520
検出方式接触式接触式接触式接触式非接触式非接触式
感度調節機能ありなしありありなし-
電池残量チェック機能ありありなしありなし-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト