ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TungMeister用 内径/外径ねじ(55°普通刃)加工用カッタヘッド VTR-W

通常単価(税別)
7,220
税込単価
7,942
通常出荷日:1日目

4枚刃、1山タイプ、内径/外径ねじ(55°普通刃)加工用カッタヘッド VTR-Wです。

型番:

VTR220L24W14-4S08-GH730
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VTR220L24W14-4S08-GH730の仕様・寸法情報

加工用途
その他
仕上げ区分
仕上げ加工
取付け方法
ねじ込み式
外径(D)(φ)
21.7
総刃数(枚)
4
スパナ
KEYV-T30L
被削材
鋼、ステンレス、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度材
材種
GH730
寸法 RE(mm)
0.2
接続ねじサイズ(CRKS)
S08
適用可能最小ねじサイズ
3/4
寸法 PDX(mm)
2.4
用途
内径/外径ねじ加工
-
-

商品情報

性能・試験情報

長寿命を実現する最新PVDコーティング

優れた耐久摩耗性と耐久チッピング性を両立
多種多様な被削材への第一推奨材種

シャンク:VSTD12L090S08-S
ヘッド:VST217W2.00R020-4S08
被削材:SCM440(300HB)
切削速度:Vc=90m/min
刃当り送り:fz=0.08mm/t
切込み:ap=1.8mm
切削幅:ae=2mm
使用機械:立形M/C、BT40
 

外形図

CRKS=接続ねじサイズ

形番GH730GH130TPI適用可能最小
ねじサイズ
DCNOFREPDXCRKSスパナトルク*
TPINTPIX
VTR220L24W14-4S0814113/421.740.22.4S08KEYV-217(1)/KEYV-T30L(2)15

:新製品

▲:廃止予定

(1)GH130に適用可能

(2)GH730に適用可能

トルク*:推奨締付けトルク(N・m)

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

VTR形

ねじ切り


型番リスト

表示件数
型番
VTR220L24W14-4S08-GH730
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,220
( 7,942 )
1日目

詳細情報

基本情報

4枚刃、1山タイプ、内径/外径ねじ(55°普通刃)加工用カッタヘッド VTR-Wです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TungMeister用 内径/外径ねじ(55°普通刃)加工用カッタヘッド VTR-Wの型番VTR220L24W14-4S08-GH730のページです。 型番VTR220L24W14-4S08-GH730に関する仕様情報を記載しております。
TungMeister用 内径/外径ねじ(55°普通刃)加工用カッタヘッド VTR-Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TungMeister用 内径/外径ねじ(55°普通刃)加工用カッタヘッド VTR-W
ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 荒~仕上げ加工用カッタヘッド VEE形
タングマイスター用ヘッド スクエア 8枚刃
タングマイスター用ヘッド スクエア 4枚刃 不等分割
ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 荒~仕上げ加工用カッタヘッド VEH形
ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 荒~仕上げ加工用カッタヘッド 長刃長 VEH形
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格7,22020,96014,53010,772 -5,980 -9,080 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
加工用途その他側面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他側面 / その他側面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他側面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他側面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他
仕上げ区分仕上げ加工その他その他その他その他その他
取付け方法ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式
外径(D)(φ)21.72516---
総刃数(枚)448444
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッド交換式スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト