17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式クリーナCL28シリーズ

通常単価(税別)
18,03040,500
税込単価
19,83344,550
通常出荷日:3日目

マキタの充電式クリーナCL28シリーズ。【特長】・18Vバッテリ仕様・静かでパワフルな吸引力

詳細を確認
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 吸込仕事率(W)

  • 集じん容量(mL)

  • バッテリ

  • 充電器

  • 標準付属品

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

吸込仕事率

(W)

集じん容量

(mL)

バッテリ

充電器

標準付属品

最小発注数量
パワフル:125/標準:45/強:70/エコ:20
730
オリーブ
BL1830B
DC18RF
ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX
1個
パワフル:125/標準:45/強:70/エコ:20
730
BL1830B
DC18RF
ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX
1個
パワフル:125/標準:45/強:70/エコ:20
730
オリーブ
-
-
ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX
1個
パワフル:125/標準:45/強:70/エコ:20
730
-
-
ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX
1個
パワフル:125/標準:45/強:70/エコ:20
高機能ダストバッグ:500、紙パック:330
オリーブ
BL1830B
DC18RF
ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能ダストバッグ・抗菌紙パック(10枚)
1個
パワフル:125/標準:45/強:70/エコ:20
高機能ダストバッグ:500、紙パック:330
BL1830B
DC18RF
ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能ダストバッグ・抗菌紙パック(10枚)
1個
パワフル:125/標準:45/強:70/エコ:20
高機能ダストバッグ:500、紙パック:330
オリーブ
-
-
ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能ダストバッグ・抗菌紙パック(10枚)
1個
パワフル:125/標準:45/強:70/エコ:20
高機能ダストバッグ:500、紙パック:330
-
-
ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能ダストバッグ・抗菌紙パック(10枚)
1個
パワフル:100/標準:35/強:60/エコ:15
250
オリーブ
BL1830B
DC18RF
ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX
1個
パワフル:100/標準:35/強:60/エコ:15
250
BL1830B
DC18RF
ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX
1個
パワフル:100/標準:35/強:60/エコ:15
250
オリーブ
-
-
ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX
1個
パワフル:100/標準:35/強:60/エコ:15
250
-
-
ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,030
( 41,833 )
3日目
38,030
( 41,833 )
3日目
18,030
( 19,833 )
3日目
18,030
( 19,833 )
3日目
38,600
( 42,460 )
3日目
38,600
( 42,460 )
3日目
18,650
( 20,515 )
3日目
18,650
( 20,515 )
3日目
40,500
( 44,550 )
3日目
40,500
( 44,550 )
3日目
20,890
( 22,979 )
3日目
20,890
( 22,979 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの充電式クリーナCL28シリーズ。
【特長】
・18Vバッテリ仕様
・静かでパワフルな吸引力

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式クリーナCL28シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式クリーナCL28シリーズ
充電式クリーナ CL001G
充電式クリーナ CL184D
充電式クリーナCL072D
充電式クリーナCL070D
充電式クリーナCL116D
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格18,030-17,669 -14,598 -6,575 -4,655 -13,890
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾式乾式乾式乾式乾式乾式
種類ハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト