17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式エアダスタAS

通常単価(税別)
20,29047,950
税込単価
22,31952,745
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

マキタの充電式エアダスタAS。【特長】・パワフル吹き飛ばし、スピーディーな空気入れ、空気抜き

詳細を確認
  • 種類
    その他電動工具
  • 商品タイプ
    充電式エアダスタ
  • 標準付属品
    ノズル3・ノズル7・ノズル13・フレキシブルノズル6・フック・ワイドレンジノズル・ピンチバルブノズル・エアベントホース・ラバーアタッチメント20-30・ラバーアタッチメント65・フィルタC
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 電源(V)

  • 本体・セット

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

電源

(V)

本体・セット

最小発注数量
直流36(40max)
本体、バッテリーBL4025、充電器DC40RA、ケース付
1個
直流36(40max)
本体
1個
直流18
本体
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,950
( 52,745 )
3日目
20,290
( 22,319 )
3日目
20,290
( 22,319 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

マキタの充電式エアダスタAS。
【特長】
・パワフル吹き飛ばし、スピーディーな空気入れ、空気抜き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式エアダスタASのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式エアダスタAS
充電式スピーカMR
充電式両刃ヘッジトリマ MUH
充電式芝生バリカン MUM
充電式ラジオ MR001GZ
充電式ボードトリマ CO181D
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格20,290-20,92022,308 -10,440 -20,07526,203 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目3日目3日目3日目3日目
種類その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他関連用品その他電動工具
商品タイプ充電式エアダスタ充電式スピーカ充電式ヘッジトリマ充電式芝生バリカン充電式ラジオ充電式ボードトリマ
標準付属品ノズル3・ノズル7・ノズル13・フレキシブルノズル6・フック・ワイドレンジノズル・ピンチバルブノズル・エアベントホース・ラバーアタッチメント20-30・ラバーアタッチメント65・フィルタCACアダプタ(SE00000497)ブレードカバー・チップレシーバグラスレシーバ・キワ刈りガード・ブレードカバーACアダプタ(SE00000677)・単三乾電池2本(バックアップ用)フラッシュビット片面6・コレットコーン(Φ3・6mm用)・スパナ17・集じんカバー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト