17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

京セラ・VCGT-MFP-SKS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
1,450
税込単価
1,595
通常出荷日:2日目

【特長】・超耐熱合金加工の長寿命化を実現・耐熱性に優れた特殊超硬母材と新コーティング「MEGACOAT...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種記号

最小発注数量
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
PR115S
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
PR120S
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
PR115S
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
PR120S
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PR115S
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PR120S
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,450
( 1,595 )
2日目
1,450
( 1,595 )
2日目
1,450
( 1,595 )
2日目
1,450
( 1,595 )
2日目
1,450
( 1,595 )
2日目
1,450
( 1,595 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超耐熱合金加工の長寿命化を実現
・耐熱性に優れた特殊超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・VCGT-MFP-SKS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ・VCGT-MFP-SKS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
VCGT-MFP-GF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・VCGT-AH・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・VCGT-LS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・VCGT-AL・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
CCGT-MFP-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー京セラ京セラ京セラ三菱マテリアルタンガロイ京セラ
通常価格1,4501,329 -2,488 -1,404 -2,893 -1,094 -
通常出荷日2日目2日目〜2日目2日目1日目2日目〜
形状V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)C(80°ひし形)
用途仕上げ切削仕上げ切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ切削
材種(母材)超硬超硬超硬超硬超硬超硬
逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)
勝手なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト