17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

充電式ラチェットレンチWR

通常単価(税別)
20,64021,470
税込単価
22,70423,617
通常出荷日:3日目

マキタの充電式ラチェットレンチWR。【特長】・強力&高速締付け・狭所に最適なスリムボディで、手...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

電圧

(V)

最小発注数量
直流10.8
1個
直流18
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,640
( 22,704 )
3日目
21,470
( 23,617 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの充電式ラチェットレンチWR。
【特長】
・強力&高速締付け
・狭所に最適なスリムボディで、手締め・緩めも可能
・本体のみ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ラチェットレンチWRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式ラチェットレンチWR
1インチ2000Nm垂直型インパクトレンチ
充電式インパクトレンチ(18V)
インパクトレンチ WR22SE・WR25SE
インパクトレンチ WR14VE
インパクトレンチ WR16SE
メーカーマキタミルウォーキー(MILWAUKEE)空研HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格20,640-220,800105,49471,09645,96356,271
通常出荷日3日目9日目4日目4日目4日目1日目
商品タイプ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチインパクトレンチインパクトレンチインパクトレンチ
最大締付トルク(N・m)47.52000580620250360
差し込み角(mm)9.525.4-四角ドライブ 1912.712.7
切替有無(トルク・回転数・打撃数)-
最大締付トルク高速(N・m)47.52000580---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト