ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

充電式ヒートガンHG181DZK

通常単価(税別)
19,640
税込単価
21,604
通常出荷日:3日目

マキタの充電式ヒートガンHG181DZK。【特長】・コードレスで550℃・カッティングシートの伸ばしや...

詳細を確認
  • 本体にバッテリは付属しておりません。

型番:

HG181DZK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HG181DZKの仕様・寸法情報

商品タイプ
熱風加工機
電源(V)
単相18
熱風温度(℃)
550
温度範囲(℃)
常温~550
標準付属品
ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HG181DZK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,640
( 21,604 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの充電式ヒートガンHG181DZK。
【特長】
・コードレスで550℃
・カッティングシートの伸ばしや貼付け、シーリング剤の剥がし作業等に

ご注意

  • 本体にバッテリは付属しておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ヒートガンHG181DZKの型番HG181DZKのページです。 型番HG181DZKに関する仕様情報を記載しております。
充電式ヒートガンHG181DZKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式ヒートガンHG181DZK
ヒートガン HG6031VK
工業用ドライヤー FV-300
DC18Vヒートガン(本体のみ/充電式)EA365RA-6
“プラジェット”(差込式ヒータータイプ)
ヒートガン(液晶ディスプレイ付)
メーカーマキタマキタ白光エスコ石崎電機製作所トラスコ中山
通常価格19,64011,5526,78010,38737,93519,801
通常出荷日3日目在庫品1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ熱風加工機熱風加工機熱風加工機熱風加工機熱風加工機熱風加工機
電源(V)単相18AC 100単相100DC18AC200110
熱風温度(℃)550350/550440-600-
温度範囲(℃)常温~55050~55040~440500--
標準付属品ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズルガラス保護ノズル、平面ノズル、曲面ノズル、丸ノズル、スクレーバ(2種)、収納ケース----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト