17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • シャンク径 (d)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ねじ止め式直角肩加工用TungCapタイプラフィングカッタ LPSX10□C

通常単価(税別)
183,950233,660
税込単価
202,345257,026
通常出荷日:1日目

チタン合金、鋳鉄の高能率加工に必要な切れ刃形状、工具仕様を備えた新しい荒加工用長刃長タイプカッタ。

  • 本体にインサートは付属しておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

チタン合金・鋳鉄加工用ラフィングカッタ

 

■チタン合金加工に最適なラフィングカッタ

被切削抵抗が高く切削時の発熱量が大きいチタン合金の加工用として、切れ刃形状を最適化

  • 鋭い刃先処理仕様と大きなすくい角で切削抵抗を低減
  • 鋭い切れ味と高い切れ刃強度を両立させる逆ポジ刃形
  • ねじクランプとダブテイル構造によって、高い工具信頼性を実現

■経済性を最大化する両面仕様多コーナ設計

■ピンポイントクーラント

外周8コーナ・先端4コーナ設計により、経済性を最大化。

クーラントノズルによって切削油を切削点へピンポイントに供給。切れ刃とワークを確実に冷却。

      外周刃     
SXHU...
8コーナ
       底刃       
AXHU...
4コーナ
 

性能・試験情報

切削性能

■加工領域の比較

(難削材)Ti-6AI-4V(34HRC)

他社両面仕様インサート(ネガカッタ)との比較
刃当り送り:fz(mm/t)
他社片面仕様インサート(ポジカッタ)との比較
刃当り送り:fz(mm/t)
カッタ:LPSX10M050B22.0L076R04(Dc=50mm、ZEFP=4)
インサート:AXHU100431PER-MM AH130(底刃)
                  SXHU100408EN-MM AH130(外周刃)
有効切れ刃数:4
切削速度:Vc=55m/min
切込み:ap=75mm
切削油:湿式
使用機械:立形M/C、BT50
切削抵抗が低く、他社の両面仕様タイプよりも
広い切削条件域での加工が可能。
カッタ:LPSX10M050B22.0L054R04(Dc=50mm、ZEFP=4)
インサート:AXHU100431PER-MM AH130(底刃)
                  SXHU100408EN-MM AH130(外周刃)
有効切れ刃数:4
切削速度:Vc=55m/min
切込み:ap=50mm
切削油:湿式
使用機械:立形M/C、BT50
両面仕様インサートでも、他社の片面仕様タイプと
同等の切削条件域で加工可能。
ネガカッタでありながら低抵抗な刃型設計により、ポジカッタ同等の切削領域を実現!
 

■工具寿命比較

(難削材)Ti-6AI-4V(34HRC)

他社両面仕様インサート(ネガカッタ)との比較
他社片面仕様インサート(ポジカッタ)との比較
カッタ:LPSX10M050B22.0L076R04(Dc=50mm、ZEFP=4)
インサート:AXHU100431PER-MM AH130(底刃)
                  SXHU100408EN-MM AH130(外周刃)
有効切れ刃数:1
切削速度:Vc=55m/min
刃当り送り:fz=0.15mm/t
切込み:ap=24mm
切削幅:ae=10mm
切削油:湿式
使用機械:立形M/C、BT50
鋭い切れ味で、他社の両面仕様タイプより
長寿命を実現。
カッタ:LPSX10M050B22.0L076R04(Dc=50mm、ZEFP=4)
インサート:AXHU100431PER-MM AH130(底刃)
                  SXHU100408EN-MM AH130(外周刃)
有効切れ刃数:1
切削速度:Vc=55m/min
刃当り送り:fz=0.15mm/t
切込み:ap=17mm
切削幅:ae=15mm
切削油:湿式
使用機械:立形M/C、BT50
両面仕様インサートでも、他社の片面仕様タイプより
長寿命を実現。
鋭い刃先処理で加工熱を抑え、逆ポジ刃型でチッピングを抑制することで安定した長寿命を達成!
 

加工事例

加工部品名難削材難削材
カッタLPSX10M050B22.0L054R04(DC=50mm、ZEFP=4)LPSX10M050B22.0L054R04(DC=50mm、ZEFP=4)
インサート(底刃)AXHU100408PER-MMAXHU100408PER-MM
インサート(外周刃)SXHU100408EN-MMSXHU100408EN-MM
材種AH130AH130
被削材Ti-6AI-4VTi-6AI-4V
切削条件切削速度:Vc(m/min)4755
刃当り送り:fz(mm/t)0.0580.15
送り速度:Vf(mm/min)70210
切込み:ap(mm)4525
切削幅:ae(mm)65
加工形態肩削り肩削り
切削油内部給油内部給油
使用機械立形M/C、BT50立形M/C、BT50
結果
ExtendedForceMillは高い刃先強度によって、チッピングのない安定した長寿命を達成した。

ExtendedForceMillは鋭い刃先処理と逆ポジ逃げ面によって、チッピングのない安定した長寿命を達成した。

外形図

規格表

単位:mm

型番APMXDCDCONMSLF
LPSX10M054C5L055R0354545090
LPSX10M066C6L054R0454666390
 

推奨切削条件

推奨切削条件表

 

選定サポート情報

部品

※推奨締付けトルク(N・m):CSTB-4M=3.5

 

注意・禁止事項

ツールパスの注意点

通常の接近(ストレートイン)では、加工パスの抜け際で切りくずが厚くなるため、異常振動やチッピングが発生しやすくなります。そのため、下図に示すような工具回転と同じ方向での円弧補間による接近(ロールイン)等を推奨します。

 
ストレートイン
ロールイン
円弧補間を使用して、カッタを進入させ、刃が抜ける際の切りくず
  厚みを薄くし、振動を減らし、工具寿命を安定させることができる。

インサート取付け時の注意点

インサート

AXHUインサートをボディの「A」マークがある底面ポケットに取付けてください。それ以外の外周ポケットにSXHUインサートを取付けてください。

確認箇所

下記二点をご確認ください。

(1)「A」ポケットに取付けられたインサート逃げ面に突起が無いこと。

(2)ボディとインサートの両方に対応する「A」マークがあること。

底刃:AXHU…インサート
底刃:SXHU…インサート

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

シャンク径 (d)

(mm)

最小発注数量
54
50
1個
66
63
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
183,950
( 202,345 )
1日目
233,660
( 257,026 )
1日目

詳細情報

基本情報

チタン合金、鋳鉄の高能率加工に必要な切れ刃形状、工具仕様を備えた新しい荒加工用長刃長タイプカッタ。

ご注意

  • 本体にインサートは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ止め式直角肩加工用TungCapタイプラフィングカッタ LPSX10□Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ止め式直角肩加工用TungCapタイプラフィングカッタ LPSX10□C
SKS-GII モジュラーヘッドタイプ(MSG-10タイプ)
SKS-GII ボアタイプフライス(SKG-10タイプ)
WWX400 両面インサート式汎用肩削りカッタ シャンクタイプ
アンダーカッタ(プロファイル加工用)DUM形
SEC-ウェーブミル WEZ 17000ES型 複合加工機用
メーカータンガロイダイジェットダイジェット三菱マテリアルダイジェット住友電工ハードメタル
通常価格183,950-34,27053,44641,080 -38,755 -25,343 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
加工用途側面平面 / その他平面 / その他平面 / 側面 / 溝その他平面 / 側面 / 溝削り / 傾斜切り込み
被削材鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 鋳鉄一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金
仕上げ区分粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工
取付け方法ねじ込み式ねじ込み式アーバー柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプ
全長 (L)(mm)90435012525070(69.3)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト