17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

18V ドライバドリル DS18DE

通常単価(税別)
23,23464,818
税込単価
25,55771,300
通常出荷日:4日目

【特長】・コンパクトなシンプルモデル・穴あけ・ねじ締め速度が10%高速化!(従来品DS18DBSL比)...

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    18
  • 最大トルク (N・m)
    70
  • 充電式
  • クラッチ
    22段
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
    0~2000
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
    0~550
  • 標準付属品
    電池カバー

ご注意

  • DS18DE(NN)について、蓄電池・充電器・ケースは付属しておりません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 重量(g)

  • 販売セット内容

  • 蓄電池詳細

  • 販売セット内容詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

重量

(g)

販売セット内容

蓄電池詳細

販売セット内容詳細

最小発注数量
1900
本体/ケース/バッテリー/充電器
BSL36A18X
本体、残量表示付マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器(UC18YDL2)、ケース付
1個
1100
本体のみ
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,818
( 71,300 )
4日目
23,234
( 25,557 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトなシンプルモデル
・穴あけ・ねじ締め速度が10%高速化!(従来品DS18DBSL比)
・リアクティブフォースコントロール(RFC)搭載。先端工具の噛み込みを感知し機体が振られる前に出力を停止します
・電子部品の温度上昇を抑え、連続作業性をアップ

ご注意

  • DS18DE(NN)について、蓄電池・充電器・ケースは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18V ドライバドリル DS18DEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18V ドライバドリル DS18DE
18V ドライバドリル DS18DC
18V コードレス振動ドライバドリル FDV18DA
18V コードレスドライバドリル FDS18DF
14.4V コードレスドライバドリル FDS14DF
充電式ドライバドリル(18V)
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)アイリスオーヤマ
通常価格23,234-34,612 -23,87217,362 -15,304 -17,010
通常出荷日4日目1日目〜6日目6日目〜6日目1日目
電圧(V)1818181814.418
最大トルク(N・m)7014050534725
充電式
クラッチ22段22段----
無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速0~20000~20000~14000~12500~1250-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト