17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

36Vブレーキ・変速機能付きディスクグラインダ スライドスイッチタイプG3610DC/G3613DC

通常単価(税別)
29,97079,226特別価格
税込単価
32,96787,149特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・最大出力1500Wでパワフル研削&防じん性アップでハードな作業もラクにこなせる!・粘...

詳細を確認

ご注意

  • キックバック軽減システムが働いた場合や負荷条件によって、電源を入れ直す必要があります。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 砥石径(mmφ)

  • 付属品

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

砥石径

(mmφ)

付属品

トイシ寸法(外形×厚さ×穴径)

(mm)

標準付属品

最小発注数量
100
蓄電池(BSL36A18X)×2個、急速充電器(UC18YDL2)、システムケース(NO.3)
100×6×15
レジノイドフレキシブルトイシ、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、電池カバー、ホイルワッシャB3(ダイヤ用)(コードNo.371770)
1個
100
なし
100×6×15
レジノイドフレキシブルトイシ、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、電池カバー、ホイルワッシャB3(ダイヤ用)(コードNo.371770)
1個
125
蓄電池(BSL36A18X)×2個、急速充電器(UC18YDL2)、システムケース(NO.3)
125×6×22
レジノイドフレキシブルトイシ、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、電池カバー
1個
125
なし
125×6×22
レジノイドフレキシブルトイシ、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、電池カバー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,004
( 83,604 )
1日目
30,78428,216
( 31,038 )
4日目
79,226
( 87,149 )
1日目
29,970
( 32,967 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大出力1500Wでパワフル研削&防じん性アップでハードな作業もラクにこなせる!
・粘り強さが20%アップ!より作業中に止まりにくくなりました(従来品G3610DA/G3613DAとの比較)
・ボールベアリングの防じん性アップ!
・スイッチの防じん・耐水性アップ!
・回転復帰制御。高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰するためスイッチを入れ直す必要がありません
・小型ヘッド&モーター部周長Φ56mmの細径ボディにより取り回しが良く、効率の良い作業が可能です
・新たに本体上部にサイドハンドルが取り付けられるようになり、狭所作業や切断作業での使い勝手が向上しました
・ツールレスホイルガードが標準付属
・ヘッド両側に高輝度LEDライトを搭載することで切断時の視認性がアップしました
・メンテナンスしやすい防じんフィルタ採用

ご注意

  • キックバック軽減システムが働いた場合や負荷条件によって、電源を入れ直す必要があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

36Vブレーキ・変速機能付きディスクグラインダ スライドスイッチタイプG3610DC/G3613DCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
36Vブレーキ・変速機能付きディスクグラインダ スライドスイッチタイプG3610DC/G3613DC
36Vブレーキ・変速機能付きディスクグラインダ パドルスイッチタイプG3610DD/G3613DD
ダイヤル式変速付きディスクグラインダ G10VE2
100ミリ充電式ディスクグラインダGA009G
100ミリ充電式ディスクグラインダGA017G
100ミリ充電式ディスクグラインダGA019G
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)マキタマキタマキタ
通常価格29,970-30,784 -26,76124,890 -26,427 -27,333 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目3日目3日目3日目
商品タイプ充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダーディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー
変速機能有無
無負荷回転数(min-1)10000100002800~1000085003000~85003000~8500
2重絶縁機能有無
電源(V)3636AC100直流36(40max)直流36(40max)直流36(40max)
よく一緒に購入される商品

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト