17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

18Vブレーキ・変速機能付き100mmディスクグラインダ G1810DB

通常単価(税別)
26,37972,218特別価格
税込単価
29,01779,440特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・最大出力750W。従来機種G18DBBVLより10%アップ・防じん性に配慮した本体設計の見直...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    充電式ディスクグラインダー
  • 砥石径 (mmφ)
    100
  • 変速機能有無
  • 無負荷回転数 (min-1)
    8000
  • 2重絶縁機能有無
  • 電源 (V)
    18
  • ブレーキ
    付き
  • 最大出力(W)
    750
  • トイシ寸法(外形×厚さ×穴径) (mm)
    100×6×15
  • 標準付属品
    レジノイドフレキシブルトイシ、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、電池カバー、ホイルワッシャB3(ダイヤ用)(コードNo.371770)

ご注意

  • 付属品は型式により異なります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 付属品

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

付属品

最小発注数量
蓄電池(BSL36A18X)×2個、急速充電器(UC18YDL2)、システムケース(NO.3)
1個
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,21866,483
( 73,131 )
4日目
26,379
( 29,017 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大出力750W。従来機種G18DBBVLより10%アップ
・防じん性に配慮した本体設計の見直しにより耐久性を向上させました
・従来機種で好評だった機能はそのままに回転復帰制御、サイドハンドル3方向取り付けなど使いやすさを追求した新機能を搭載
・キックバック軽減システム、再起動防止機構、ソフトスタート、ブレーキなど徹底した安全機能を搭載

ご注意

  • 付属品は型式により異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18Vブレーキ・変速機能付き100mmディスクグラインダ G1810DBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18Vブレーキ・変速機能付き100mmディスクグラインダ G1810DB
100ミリ充電式ディスクグラインダGA402D
ダイヤル式変速付きディスクグラインダ G10VE2
ブレーキ付き電子ディスクグラインダ スライドスイッチタイプ G13BYEQ2
電気ディスクグラインダ G18BYE
100mm電子ディスクグラインダ
メーカーHiKOKI(旧日立工機)マキタHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)マキタ
通常価格26,379-15,944 -26,76129,241 -47,10324,275
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目4日目1日目〜在庫品1日目
商品タイプ充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダー
砥石径(mmφ)100100100125180100
変速機能有無
無負荷回転数(min-1)8000110002800~100001000066002800-10500
2重絶縁機能有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト