17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

バイブレータV形

通常単価(税別)
44,93956,779
税込単価
49,43362,457
通常出荷日:3日目

【特長】・交流半波の脈流電流による衝撃電磁振動と板バネの共振を利用し、強力かつ効果的なバイブレーション...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

電源

(V)

振動数50Hz時

(Hz)

振動数60Hz時

(Hz)

電流

(A)

衝撃カ

(N)

最小発注数量
100
100
-
0.26
39
1個
110
-
120
0.26
39
1個
200
100
-
0.4
98
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,939
( 49,433 )
3日目
44,939
( 49,433 )
3日目
56,779
( 62,457 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交流半波の脈流電流による衝撃電磁振動と板バネの共振を利用し、強力かつ効果的なバイブレーションを与えるタイプです
・小中容量ホッパに適し、摩耗部がないため信頼性、耐久力に優れています
・-15℃~60℃の温度範囲でご使用できます
駆動部単品。コントローラ(C4-5B)を一緒に購入しお使いください。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイブレータV形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイブレータV形
ピストンバイブレータ(リニアタイプ)ELV8
ロータリーバイブレータ(三相2極タイプ) RV-072D
ボールバイブレーター(空気式)
ステンレスボディー振動モータ
バイブレーター(4極三相誘導モーター)
メーカーシンフォニアテクノロジーエクセンシンフォニアテクノロジーエクセンエクセンユーラス
通常価格44,939-52,146165,85426,668 -140,98981,000 -
通常出荷日3日目1日目4日目在庫品1日目〜2日目3日目
商品タイプバイブレーターバイブレーター振動モーターバイブレーター振動モーターバイブレーター
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バイブレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト