ツール用品技術窓口

確定しました

ロータリーバイブレータ(三相2極タイプ) RV-072D

通常単価(税別)
165,854
税込単価
182,439

【特長】・モータの回転軸に取り付けたアンバランスウエイトの加振力により、強力な...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    振動モーター
  • 電源 (V)
    200
  • 出力 (W)
    75
  • 振動数50Hz時 (Hz)
    50
  • 電流 (A)
    0.44
  • 極数
    2
  • 最大加振力 (KN)
    0.981

型番:

RV-072D-200
解除
    数量:

    RV-072D-200の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    振動モーター
    電源(V)
    200
    出力(W)
    75
    振動数50Hz時(Hz)
    50
    電流(A)
    0.44
    極数
    2
    最大加振力(KN)
    0.981
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RV-072D-200
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    165,854
    ( 182,439 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・モータの回転軸に取り付けたアンバランスウエイトの加振力により、強力な振動を発生させるバイブレータです
    ・強力な振動効果により、特に大容量のホッパ、ビン、シュートなどに適し、流れにくい材料、付着しやすい材料など、ほかのバイブレータでは手こずる材料でもスムーズに流し、閉塞問題やアーチング現象を一挙に解決します
    ・各種振動機器の駆動源として最適です

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ロータリーバイブレータ(三相2極タイプ) RV-072Dの型番RV-072D-200のページです。 型番RV-072D-200に関する仕様情報を記載しております。
    ロータリーバイブレータ(三相2極タイプ) RV-072Dのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ロータリーバイブレータ(三相2極タイプ) RV-072D
    ステンレスボディー振動モータ
    振動モータ(2極三相誘導モータ)
    振動モーター(コンデンサー内蔵単相誘導モーター)
    バイブレーター(2極三相誘導モーター)
    バイブレーター(4極三相誘導モーター)
    メーカーシンフォニアテクノロジーエクセンエクセンエクセンユーラスユーラス
    通常価格165,854140,98956,44365,19148,499 -81,000 -
    通常出荷日3日目2日目1日目2日目3日目3日目
    商品タイプ振動モーター振動モーター振動モーター振動モーターバイブレーターバイブレーター
    電源(V)200200200100三相200三相200
    出力(W)75-----
    振動数50Hz時(Hz)50-----
    電流(A)0.44-----
    よく一緒に購入される商品

    バイブレーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました