ツール用品技術窓口

ホイールセッター(ISO用/2個)EA519CX-1【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,384
税込単価
26,822

型式:EA519CX-1,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    タイヤ関連
  • 重量
    305g(1個あたり)
  • サイズ
    Φ25.8×160mm
  • 入数
    2個
  • メーカー型番
    64S08001A
  • 用途
    大型車(ISO方式ホイール)タイヤ交換時のセンター出しに。
  • メーカー
    空研
  • 簡単センタリング
    挿入するだけの簡単装着。対角に2本使用することで、センタリングが可能です。
  • ハブボルトの保護
    ボルト穴との接触からねじ山を保護します。テーパー形状で装着作業もスムーズです。
  • 取外し工具不要
    取外しハンドルにより工具不要でスピーディーな作業へ。
  • 適応タイヤサイズ
    新ISO方式の全てのホイールに対応

型番:

EA519CX-1
解除
    数量:
    パック (2個入り)

    EA519CX-1の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    タイヤ関連
    重量
    305g(1個あたり)
    サイズ
    Φ25.8×160mm
    入数
    2個
    メーカー型番
    64S08001A
    用途
    大型車(ISO方式ホイール)タイヤ交換時のセンター出しに。
    メーカー
    空研
    簡単センタリング
    挿入するだけの簡単装着。対角に2本使用することで、センタリングが可能です。
    ハブボルトの保護
    ボルト穴との接触からねじ山を保護します。テーパー形状で装着作業もスムーズです。
    取外し工具不要
    取外しハンドルにより工具不要でスピーディーな作業へ。
    適応タイヤサイズ
    新ISO方式の全てのホイールに対応
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA519CX-1
    最小発注数量
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,384
    ( 26,822 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    型式:EA519CX-1,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:ホイールセッター(ISO用/2個)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ホイールセッター(ISO用/2個)EA519CX-1の型番EA519CX-1のページです。 型番EA519CX-1に関する仕様情報を記載しております。
    ホイールセッター(ISO用/2個)EA519CX-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ホイールセッター(ISO用/2個)EA519CX-1
    DC12/24V兼用セルスターターEA812HD-2A
    DC12/24Vエンジンスターター(キャパシタ式)EA812HD-11
    600kPa タイヤゲージ&チャック(乗用車・バン用)
    8本組ホイールスタッドパイロットボルトセットEA519CX-31
    [11個組]クリップリムーバーセットEA604CJ-11
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格24,38448,743112,15138,09212,4707,403
    通常出荷日2日目1日目5日目2日目3日目1日目
    商品タイプタイヤ関連エンジン関連エンジン関連タイヤ関連タイヤ関連内装関連
    重量305g(1個あたり)1.2kg6.5kg660g-560g
    サイズΦ25.8×160mm90(W)×200(D)×163(H)mm370(W)×178(D)×412(H)mm(W)102×(H)93×(L)735mmM12×1.5、M14×1.5、M12×1.25、M14×1.25 (各2本)-
    入数2個---8本-
    メーカー型番64S08001AAS-1224JS-SAS-C1224V-2000AAGE-600R-F48-CLR3011S

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました